Objava za medije 2023-02-15 Misija do Net Zero: zašto je energetska učinkovitost ključna Joris Cocquyt, globalni voditelj prodaje IEC LV Motors Division, ABB
Objava za medije 2023-01-26 ABB lansirao prvo virtualizirano rješenje zaštite i upravljanja na svijetu Preuzmite početni instalacijski paket za SSC600 SW feature pack 4 (FP4) na sljedećoj poveznici:
Najava događaja 2022-11-02 Srebrni sponzor na HRO Cigre Posjetite ABB štand od 6. do 9. 11. u Cavtatu, hotel Croatia
Objava za medije 2022-11-02 Svjetski rekord za najduži putnički vlak na svijetu Elektrifikacija željeznice za održivi transport
Press release 2021-10-01 ABB lansirao najbrži punjač za električna vozila na svijetu • Može osigurati 100 km dometa punjenjem za manje od tri minute • Jedini punjač na tržištu koji može osigurati istodobno punjenje do četiri vozila odjednom • Idealno za stanice za nadopunjavanje pogonskog goriva, gradske stanice za punjenje, parkirališta maloprodajnih trgovina i voznog parka
Konferencije 2021-03-18 Damir Begović sudjelovao na konferenciji 'Investirajte pametno – Investirajte u Hrvatskoj' kao panelist u diskusiji 'Investicije u digitalizaciju' Konferencija je održana u Rovinju, 15. 03. 2021.
Objava za medije 2021-02-03 ABB Hrvatska predstavlja novog direktora Marcela van der Hoeka i nastavlja podržavati regionalne kupce u njihovoj digitalnoj transformaciji Optimalna usluga i digitalna rješenja za klijente, uz kombinirano znanje i stručnost ABB tima.
Objava za medije 2020-07-27 ABB postavio kamen temeljac s 30 milijuna dolara investicije u proizvodnji punionica za električna vozila ABB je označio početak izgradnje na svom novom pogonu u San Giovanni Valdarno u Italiji, koji će služiti kao globalno središte izvrsnosti i proizvodni centar za infrastrukturu za punjenje električnih vozila. Objekt od 16 000 četvornih metara trebao bi početi s radom krajem 2021.