A világ legmagasabb felhőkarcolója, a földkerekség legnagyobb kapacitású adatközpontja, a 21. század legmodernebb kórháza, vagy épp az Ön otthona, irodája. Bármilyen épületről is legyen szó, a jövő kihívásait teljesítő technológia és kapacitás biztosítása elengedhetetlen. Az ABB globális háttérrel, több mint 130 éves tapasztalattal és a világmárkához méltó megbízhatósággal áll Ön mellé bármely igénye esetén a kisfeszültségű megoldások terén. Professzionális kismegszakítók, áramvédők, fogyasztásmérők, kapcsolószekrények és egyéb eszközök széles tárházát kínáljuk Önnek. Készséggel állunk rendelkezésére az áramellátás modern rendszerének tervezése, irányítása és ellenőrzése során. Automatizálásra alkalmas rendszereink a világ élvonalába tartoznak. Tartson velünk és ismerje meg őket!
A 21. század kisfeszültségű megoldásai a világ legújabb épületeiben
Az ABB elkötelezett amellett, hogy teljesítse a 21. század technológiai kihívásait és vásárlói számára olyan eszközöket, készülékeket és rendszereket kínáljon, amelyek megfelelnek a jövő kapacitásigényeinek és az automatizálás folyamatainak. Kompakt és moduláris kisfeszültségű termékkínálatunkban a gondos tervezésnek köszönhetően a szerelvények bármely típusú berendezéshez és rendszerhez könnyen integrálhatók és optimalizálhatók, így igény esetén a későbbiekben is könnyedén kiegészíthetők. Mi már felkészültünk a jövőre. És Ön?
Jelen cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen megoldásokkal támogatjuk a korszerű épületek kisfeszültségű rendszereinek megvalósítását, majd összefoglaljuk az okos munkahelyi környezet intelligens megoldásait. Megismerjük az otthonok biztonságát és kényelmét nyújtó Compact Home termékcsaládot és a KNX intelligens épületfelügyeleti rendszert, végül a világ legmodernebb épületeinek példáin illusztráljuk az ABB jövőbe mutató megoldásait.
ABB kisfeszültségű megoldások a modern épületek szolgálatában
Joggal merül fel a kérdés ezek után, vajon milyen konkrét technológiai megoldásokkal járulhat hozzá az ABB a korszerű épületek kialakításához. Az alábbi összeállításunk segítségével szabadjára engedheti fantáziáját és bátran megálmodhatja, milyen ideális épületet és megoldásokat képzel el az otthonában vagy épp a vállalkozása, cége telephelye számára.
- Otthonok és épületek automatizálása
Az ABB közös tető alá hozza az innovációt és az integrált megoldásokat, mert hisszük, hogy az intelligens épületek formálják a jövőt. Energiahatékony és a jövőbe mutató technológiai megoldásokkal kívánjuk biztosítani, hogy az emberek otthonosan és biztonságban érezzék magukat a megoldásainkat alkalmazó épületekben, valamint képesek legyenek hosszú távon is fenntartható termelékenységgel végezni a munkájukat.
- Villanykapcsolók
Belegondolt már, naponta hányszor nyúlunk a villanykapcsoló felé, és mennyi mindent működtetünk ezekkel az eszközökkel? Életünk szerves részét képezik a villanykapcsolók és különféle aljzatok. A tökéletes funkcionalitáson kívül fontos tehát, hogy esztétikai élményt is nyújtsanak a mindennapokban, és megfeleljenek a fogyasztók egyéni ízlésének. Éppen ezért az ABB kínálata számos különböző formájú, színű és anyagú kapcsolót és aljzatot tartalmaz. Önnek csak meg kell álmodnia a kívánt modellt, és mi biztosítjuk.
- Áramellátás
A modern áramforrások és tápegységek a korszerű energiagazdálkodás és az automatizálási technológia kulcsfontosságú elemei. Az ABB a nemzetközi hátterének köszönhetően az áramellátás megbízható globális szakértőjévé vált: rendkívül gyorsan reagálunk a változó technológiai követelményekre, valamint a fogyasztók és felhasználási területek igényeire.
- Áramelosztók és kapcsolószekrények
Ön bátran ötletelhet, mert mi bármely elképzeléséhez megtaláljuk a legjobb megoldást. Termékeink ötvözik a kiváló teljesítményt, a sokoldalú felhasználhatóságot és az elegáns dizájnt. A tökéletes tervezésnek köszönhetően minimális telepítési időt igényelnek, hiszen a DIN-sínekhez bármely eszköz könnyedén csatlakoztatható. Az ABB áramelosztó és kapcsolószekrény családjai a különböző méretek és változatok széles skálájával a piacon kapható legszélesebb választékot vonultatják fel.
- Világítás, vész esetén is
Fő a biztonság! Legyen szó a világítási rendszerek tervezéséről, telepítéséről, kezeléséről vagy felújításáról, az ABB termékei és rendszerei mindig korszerű és rendkívül felhasználóbarát megoldásokat nyújtanak Önnek. Kínálatunk tartalmaz vészvilágítást, váltóáramú és egyenáramú központi akkumulátoros rendszereket, robbanásbiztos világítást, és a legfejlettebb biztonsági rendszereket.
- Modulrendszerű, DIN sínre szerelhető készülékek
Szakembereink minden nap azon dolgoznak, hogy a legjobb megoldást kínáljuk vásárlóink életének és értékeinek védelme érdekében. A villamos energia fogyasztás és az energiahatékonyság nyomon követéséhez intelligens megoldásokra van szükségünk. Az ABB kínálatában a csúcsminőségi termékek széles választékát megtalálja, mint például kismegszakítókat, életvédelmi eszközöket, túlfeszültség-védelmi eszközöket és ezek mindenféle kiegészítőit.
- Lakossági termékek
A modern kiegészítők választéka már nem merül ki a villanykapcsolókban és aljzatokban. A kínálatunkban szereplő korszerű termékek energiával látják el kedvenc készülékeit és leghasznosabb mindennapi eszközeit, kényelmet nyújtanak az Ön számára, garantálják a biztonságot és energiamegtakarítást érnek el. Minden elképzelést megvalósítunk bármely területen, legyen szó világításvezérlésről, távvezérlésről, szobahőmérséklet-szabályozásról, biztonsági áramellátásról, vagy akár. Termékeink gyönyörű kivitelben készülnek, amelyek között biztosan megtalálja az Ön elképzeléseinek megfelelő modellt.
- Vezetékek és kábelek
Az ABB vezeték- és kábelkezelési megoldásainak széles választéka azt a célt szolgálja, hogy könnyebbé és gyorsabbá tegye a vezetékek rögzítését, védelmét, szigetelését és összekapcsolását az ipari felhasználók, az építkezések, a kommunikációs és közüzemi szakemberek, valamint a barkácsolók számára. Ha, megbízhatóságra és teljesítményre van szüksége, akkor tapasztalt szakembereink biztosan megtalálják a vezetékek és kábelek kezelésének legjobb módját az Ön számára.
Okos munkahelyek
Ebben a fejezetben körüljárjuk, hogy miképp válhat okosabbá a jövőnk az ABB segítségével. Az ABB okos otthonok és épületek, valamint intelligens közösségi megoldások világszerte vezető szolgáltatója, amely pragmatikus és innovatív megközelítéssel járul hozzá a társadalmi- és környezeti felelősségvállaláshoz, valamint a fenntarthatósághoz. Megoldásaink a jövőt hozzák el az Ön számára, méghozzá ma!
A jövő munkahelyei
Az ABB Ability™ technológia keretében Önnel együttműködve olyan munkahelyeket álmodunk meg és hozunk létre, ahol tényleg bármi lehetséges. Az intelligens és automatikus világítás, légkondicionálás, fűtés és mozgásérzékelés révén minden eddiginél nagyobb energiahatékonyságot és biztonságot teremtünk. A digitális megoldásoknak köszönhetően ráadásul akár távolról is irányíthatja mindezt, teljes kontrollt adva az Ön kezébe, bárhol is jár és bármikor is van szüksége rá.
Használja ki Ön is az ABB okosépület megoldásait és ezek révén cégünk szakértelmét, sokrétű tudását és gyakorlati tapasztalatát az épületautomatizálás terén, mind az elektromos, mind pedig a mechanikus rendszerek tekintetében! Az ABB az egyes elemektől kezdve a teljes rendszereken át egészen a kommunikációs platformok közötti választásig az igények széles tárházát ki tudja elégíteni.
ABB okos megoldások
Minden épület más és más adottságokkal rendelkezik, ezért készülékeink és rendszereink innovatív portfólióját rugalmasan, az egyéni igények figyelembe vételével alakítjuk ki. Sőt, befektetését a jövőbeli változások és esetleges bővülés esetén is biztonságban tudhatja, hiszen az könnyedén adaptálható a jövő kihívásaihoz. Bármilyen típusú épületről is legyen szó – lehet az okos otthon, iroda, hotel, ipari épület, vagy akár egészségügyi intézmény is –, az mindenképp számíthat az ABB segítségére:
- Biztonságban tudhatja vagyonát
Mindent kontrollálhat, bárhonnan. A teljesen integrált okosépület-rendszer nemcsak a távvezérlés kényelmét nyújtja, hanem biztonságosabbá és energiatakarékosabbá teszi ingatlanát. A biztonsági világítás, a túlfeszültség- és villámvédelem, vagy akár a rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem beüzemelése által mind-mind pénzt spórolhat meg.
- Automatizálás
Az épület kezelésének automatikussá tétele pozitív hatással van a hatékonyságra, a biztonságra és a termelékenységre egyaránt. Az ABB a lehetőségek széles skáláját kínálja ennek érdekében: mozgásérzékelőket, harmonikus világítást, az ajtók közötti kommunikáció rendszerét, valamint a fűtés, légkondicionálás, és árnyékolás automatizálását.
- Áramellátás
Az ABB küldetése, hogy pontosan annyi áramfelhasználása legyen Önnek, amennyire szüksége van, és abban a pillanatban, amikor szüksége van rá – például amikor csatlakoztat vagy bekapcsol egy készüléket. Kulcsfontosságú, hogy az épület éjjel-nappal megbízható és energiatakarékos áramellátást kapjon.
- Hatékony energiagazdálkodás
Első lépésként fontos megértenünk, hogy pontosan hol és mennyi energiát használunk az épületben. A rendelkezésre álló információ segítségével kijelölhetjük azokat a fejlesztésre szoruló területeket, amelyek hatékonyabbá tételével pénzt takaríthatunk meg. Az ABB fogyasztásmérő-eszközök az épület automatizált rendszeréhez csatlakoznak, és intelligens módon mérik, tárolják és elemzik az adatokat a hatékonyság hosszú távú növelése érdekében.
Az ABB AbilityTM Energia és Eszköz Menedzser egy felhőalapú megoldás, amely egyetlen kijelzőn összesíti az energia- és eszközgazdálkodást. Olyan áttekintést nyújt, amely segít minimalizálni a költségeket és kockázatokat, egyúttal maximalizálja a működés teljesítményét és biztonságát.
- Esztétikus megjelenés
Az érzékelők, kapcsolók és vezérlőpanelek régebben csupán műszaki funkciót töltöttek be; manapság azonban a személyiségünket is tükrözhetik. Az ABB nemcsak abban elkötelezett, hogy kényelmet, biztonságot és hatékonyságot nyújtó elektromos berendezéseket kínáljon, hanem a stílusos, kiváló minőségű kiegészítőkben hisz, amelyek tökéletesen illeszkednek az épülethez és az Ön egyedi ízléséhez.
- A korszerű technológia megtérül
Az okos irodai épületek áramfogyasztása egyértelműen azt mutatja, hogy az áram hatékonyabb használatával a cég pénzt takaríthat meg, és ezáltal a kezdeti technológiai beruházással járó kiadások gyorsan megtérülhetnek. A klímarendszer és a világítás önmagában egy átlagos kereskedelmi épület energiafelhasználásának mintegy felét teszi ki. Így valóban könnyen előfordulhat, hogy az intelligens automatizálás kialakításának köszönhetően cégvezetőként akár Ön is közel 30-50 százalékos energiaköltség-csökkenést tapasztalhat.
Modern lakossági épületek
A 21. században már nem csupán a munkakörnyezetünk tekintetében fontos, hogy korszerű és divatos megoldások segítségével élményekkel teli, valamint energia- és költséghatékony legyen a működésünk. A mindennapi életünk és a saját háztartásunk, otthonunk esetén is előtérbe kerül az innováció, a biztonság és a kényelem. Szakértelmének köszönhetően az ABB a lakosság számára is a legjobb megoldásokat és leghatékonyabb termékeket kínálja a modern, korszerű épületek kialakítása érdekében.
Biztonságos és kényelmes otthon megteremtése a Compact Home termékcsaláddal
Jellegénél fogva az otthonunk az a hely, ami maximális kényelmet és védelmet nyújt a mindennapokban. A Compact Home termékcsalád keretében az ABB a lakóépületek tervezői számára egy speciális termékpalettát alakított ki: Olyan eszközöket és berendezéseket tartalmaz a kínálat, amelyek lehetővé teszik az otthoni biztonsági, védelmi és kényelmi rendszerek optimalizálását és integrálását a konyhától a hálószobáig, a nappalitól a fürdőszobáig, a garázstól a kertkapuig.
A vezérlőpulthoz vagy kapcsolótáblához csatlakoztatott eszközök a legmodernebb esztétikai-tervezési koncepciókon alapuló Compact Home tartományvezérlővel és automatizálási megoldásokkal vannak összeköttetésben. Analóg és digitális funkciókkal, valamint busz rendszerű vagy vezeték nélküli kommunikációval is rendelkeznek.
Ez egy nem látható, de nagyon is megélhető technológia. Számtalan személyreszabási és integrálási opciót kínál, amely lehetővé teszi, hogy a rendszereket Ön pontosan az igényeihez tudja alakítani. A Compact Home koncepciója 4 alappillérre támaszkodik:
- Védelem
Kulcsfontosságú szempont, hogy a fogyasztókat, a környezetet és a berendezéseket megvédjük a helytelen használatból vagy meghibásodásból fakadó kockázatoktól és károktól. A túlfeszültség, a túlterhelés, vagy a rövidzárlat olyan veszélyhelyzetek, amelyek megfelelő kontroll nélkül károsíthatják a berendezéseket, és olyan súlyos balesetekhez vezethetnek, mint a tűz vagy akár a robbanás. A kismegszakítók (MCB-k), a életvédelmi készülékek (RCD-k) és a Compact Home kínálatában található egyéb védelmi termékek lehetővé teszik berendezések és rendszerek biztonságosabbá tételét.
- Biztonság
Az otthoni környezet biztonságossá tétele mindig is az egyik legfontosabb küldetésünk volt. Az ABB számos megoldást kínál, amelyek garantálják a fogyasztókat körülvevő környezet kontroll alatt tartását a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Széles kínálatunk integrált behatolásgátló, videókontroll, videós beléptető és épületautomatizálási rendszereket tartalmaz, melyek megbízható, rugalmas, ugyanakkor megfizethető formában garantálják az Ön otthonának biztonságát. Busz rendszerű és vezeték nélküli változatban is kaphatók, lehetővé téve, hogy Ön akár helyben, akár távolról, mobiltelefon vagy internet segítségével irányítsa környezetét.
- Kényelem
Az időnk nagy részét általában az otthonunkban töltjük, ezért jogos elvárás, hogy otthonunk kellemes és kényelmes környezetet biztosítson számunkra, ami mindeközben funkcionálisan és a gazdaságosság szempontjából is minden igényt kielégít. A modern technológiák minden szükséges tudással rendelkeznek ehhez. Az ABB Compact Home termékei abban segítenek, hogy a különböző telepített eszközöket Ön az igényeihez tudja alakítani: hatékonyan szabályozzák a klímát és a világítást, de sok más olyan funkciót is kezelnek, amelyek intelligens energiafelhasználással biztosítják az Ön magas fokú kényelmét.
- Megtakarítás
A megnövekedett energiaköltségek és a környezetünkkel szembeni nagyobb érzékenység arra ösztönözi az embereket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a hatékonyabb energiafelhasználásra. Mindez még azokon az apró otthoni gesztusokon is tetten érhető, amelyek a háztartásunk költségvetésére és a bolygónk erőforrásainak tudatosabb felhasználására egyaránt hatással vannak. Az ABB Compact Home termékcsalád kínálata számos olyan terméket tartalmaz, amelyek célja nem csupán az innovatív funkciókban merül ki, hanem a hatékonyságot és az energiatakarékosságot is szem előtt tartják.
Intelligens rendszer a modern otthonokban is (KNX)
Bizonyára Ön is hallott már a KNX intelligens épületfelügyeleti rendszerről, amely az otthonok és épületek vezérlését szolgáló, az egész világra kiterjedő szabvány. Ez egy olyan épületautomatizálási rendszer, amellyel egyidejűleg növelhető a kényelem, az energiahatékonyság és a biztonság az épületen belül.
Szeretné Ön is, hogy otthonában vagy vállalkozásának épületeiben egy egységes rendszeren keresztül lehessen vezérelni, monitorozni és felügyelni az olyan funkciókat, mint:
- világítás
- redőnyök/árnyékolás
- biztonsági rendszerek
- energiamenedzsment
- klíma, fűtés, szellőzés
- jelző- és megfigyelő rendszerek
- interfészek más rendszerekhez
- audio/video vezérlés
- háztartási készülékek?
Mindezt anélkül, hogy extra központokra lenne szükség. A KNX intelligens épületfelügyeleti rendszer elhárítja az elszigetelt eszközök problémáit és biztosítja, hogy az összes komponens egy közös nyelven kommunikáljon egymással.
KNX intelligens megoldások az ABB kínálatában is
Az elmúlt évtizedekben az ABB a gyártó- és alkalmazásfüggetlen KNX technológia egyik nemzetközi éllovasává vált. A nemzetközi szabvány hatalmas előnye, hogy a különböző gyártók által kínált KNX termékek könnyedén kombinálhatók, hiszen minden készülék kompatibilis a többivel.
A fentieknek köszönhetően bármely KNX rendszer kibővíthető új eszközökkel, és az új applikációk könnyen csatlakoztathatók a meglévő buszrendszerhez. Vagyis egy már korábban kialakított rendszer bármikor növelhető és módosítható a későbbiekben: akár olyan új innovációkat is használhatunk, amelyek a rendszer eredeti telepítésekor még csak nem is léteztek! A KNX technológia garantálja, hogy a készülékek képesek lesznek egymással kommunikálni és egy közös rendszerként működni.
Korszerű épületek és kisfeszültségű megoldások a nagyvilágban
Cikkünkben eddig olyan új technológiákról és megoldásokról írtunk, amelyek megvalósítása szakértelmet, korszerű tudást és rendkívüli tapasztalatot igényel. Az ABB nemzetközi tapasztalata garanciát jelent a projektek sikerességére és a megbízhatóságra. Nézzünk hát szét a világban, és készítsünk egy körképet a Földünk különböző tájain található, a 21. századi kihívásoknak megfelelően kialakított modern épületekről!
Energiahatékonyság Ausztrália egyik ikonikus épületében
A Brisbane méltán felkapott innovációs negyedében található irodaház számára teljes KNX megoldást telepített az ABB, amely a világítás kezelésétől kezdve a villanykapcsolókon keresztül a vezérlőpult és energiaelosztás kialakításáig mindent felölel. A rendszer ezen kívül a további bővítések és jövőbeli módosítások során is rugalmasan alakítható majd.
Az intelligens világítási rendszer keretében 20 különböző zónára osztották fel az épületet a különböző fogyasztási igények szerint, amellyel közel 60 %-os energiamegtakarítást tudtak elérni. Mindeközben a szenzoroknak, kapcsolóknak és mozgásérzékelőknek köszönhetően az épületben dolgozó emberek optimális világítási körülmények között végezhetik a munkájukat. Az energia hatékony elosztását, optimalizálását és felügyeletét célzó projekt sikerrel zárult.
Légmegszakítók korszerűsítése a világ legmagasabb épületében
A Dubajban található Burdzs Kalifa felhőkarcoló igazi mérnöki csúcsteljesítménynek számít: 163 emeletes magassága egyben az arab ország jelentőségét és alkotóerejét is szimbolizálja. A biztonságos energiaellátást az ABB AbilityTM technológiája biztosítja, miután sikerrel zárult a kísérleti projekt.
A felhőkarcoló folyamatos üzemelését biztosító áramellátási rendszerekhez olyan intelligens, előrejelző karbantartási megoldást telepített az ABB, amely valós idejű adatokat biztosít a vezetőknek és a szervizcsapatoknak a világ legmagasabb épületének energia- és áramellátásáról, a hőmérsékletről, a feszültségről, az áramerősségről, a villamos energia minőségéről és a tartalékvédelemről is. Mindeközben a digitális egységektől érkező adatok alapján felhőalapú algoritmusok segítségével elemzik a karbantartás szükségességét, annak érdekében, hogy időben figyelmeztetést küldjenek a lehetséges meghibásodásokról.
Az ABB által telepített rendszer további előnye, hogy a létesítményt üzemeltető csapat távolról is képes felügyelni a helyszínen működő 400 villamos fogyasztó mindegyikét: közel 60 lift és a teljes légkondicionáló rendszer áramellátásáról van szó. Az alkalmazottak az egyetlen kattintással aktiválható távelérésnek köszönhetően valós időben ellenőrizhetik és irányíthatják a kulcsfontosságú eszközöket.
Betegbiztonság és jóllét egy német kórházban
A kórházak világítása különösen összetett téma. Az optimális világítási feltételek megléte nem csupán a kórház alkalmazottai számára kritikusak a munkájuk precíz elvégzése és ezáltal az emberi életek megmentése érdekében, hanem a páciensek gyógyulásának és jóllétének egyik titka is. A megfelelő világítási rendszer tehát lényegesen növeli a munkahatékonyságot, miközben csökkenti a működési költségeket is.
A németországi St. Vincenz kórház Padeborn város környékének legnagyobb egészségügyi szolgáltatója. A 10 kórházi osztály több mint 500 ágyán évente mintegy 30.000 fekvőbeteg fordul meg. Az új 4 emeletes épület kialakítása során közel 200 új ágy kapott helyet. A projektben az ABB végezte a biztonságos és optimális energiaellátás és világításkezelés kialakítását. A kihívás nem kevesebb feladattal járt, minthogy előzetes terveket kellett készíteni egy esetleges áramkimaradás esetére, megoldást kellett találni a recepció területének világítására és a hibaüzenetek kezelésére, valamint ki kellett alakítani az általános területek és a lépcsőház világításának optimális és energiatakarékos megvilágítását.
Amennyiben a fenti példák és a bemutatott technológiai megoldások az Ön figyelmét is felkeltették, tekintse meg honlapunkat, vagy kérdés esetén keresse fel szakértő munkatársunkat.