Energiemanagement für Mehrfamilienhäuser

2787_ABB_Energiemanagement-Website_Header-Residential

Energie smarter denken. Mehr erreichen.

Für Wohngebäude jeder Art und Größe ist ein besseres Energiemanagement als bisher möglich.
Die neue Technik setzt auf die intelligente Vernetzung aller Einzelkomponenten. Energiequellen und -verteilung wirken für eine spürbar bessere Wohnqualität: Beleuchtung, Raumklima, Warmwasser, Beschattung, nicht zu viel, nicht zu wenig, immer genau richtig.
 

Wir haben die passende Lösung für Sie!

Zielgruppen_Piktogramme_Endkunde
Zielgruppen_Piktogramme_Installateur
Zielgruppen_Piktogramme_Architekt
Zielgruppen_Piktogramme_Energieberater

Eigentümer

Energie smarter denken. Einfacher sparen.

ENDKUNDE_02-transparenter_BG_web_1

Mehrfamilienhaus_Eigentuemer

Installateur

Energie smarter denken. Schneller installieren.

400x400 Installateur Simon EM

Mehrfamilienhaus_Installateur

Architekt und Planer

Energie smarter denken. Effizienter bauen.

400x400 Architectin ohne BG EM

Mehrfamilienhaus_Architekt-und-Planer

Verwalter

Energie smarter denken. Clever optimieren.

400x400 Investor ohne BG EM

Mehrfamilienhaus_Verwalter
Gebäudeleittechnik
Energiemanagement und Lastmanagement
Energiemonitoring
Eisbaer-Software_400x400

EisBär Software

EisBär ist eine kostengünstige Software für einen Windows-PC. Sie kann so gut wie alle Gebäudefunktionen darstellen und verschiedenste Systeme im Gebäude miteinander verbinden ("Multiprotokoll-Gateway"). 

  • Vorlagen zur Integration mit ABB-Systemen: KNX, InSite, EQmatic, Terra Wallboxen, Antriebe, …
  • Offenheit: Integriert sich in viele 3rd-Party-Lösungen
  • Förderfähiges Energiemanagement nach BAFA Modul 3 MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software
  • Zertifiziert nach ISO 50001
KNX-APP-Control-Server_400x400

KNX APP-Control Server

KNX APP-Control Server ist ein digitales Multitool für die smarte Steuerung von KNX Installationen. Mit neuer Benutzeroberfläche und intelligent vernetzter Technologie verbindet es das System mit dem IP-Netzwerk.

  • Kompakte Lösung in Form eines DIN-Rail-Geräts
  • Einfache Bedienung per App
  • Fernbedienung und ETSProgrammierung bei CloudAnbindung
  • Integration von Sonos, Hue, Haushalts geräten (weiße Ware) und Logikeditor
  • Cloudvariante verfügbar
ASKI_400x400

ABB ASKI

Mit der ABB ASKI Lösung sind sowohl Experten als auch Laien in der Lage auf Knopfdruck aussagekräftige, nachvollziehbare und verlässliche Daten abzurufen und das Energieprofil zu optimieren.

  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Visualisierung Lokal und als Cloud-Version verfügbar
  • Nutzung des eigenerzeugten Stroms für den Haushalt und für die Ladung von Elektroautos
  • Speicherung der überschüssigen Energie in Batteriespeicher oder Wärme/Kältespeicher
ABB-Smart-EMS_400x400

ABB Smart EMS

ABB Smart EMS ist ein intelligentes Energiemanagementsystem, mit dem Anwender ihren Energieverbrauch und ihre Energiekosten überwachen und steuern können.

  • Individuelle Steuerung großer Energieverbraucher (z.B. EV-Charger, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung) zur effizienteren Nutzung der Solarproduktion
  • Schutz der Infrastruktur durch dynamisches Load Balancing und Smart Management
  • Bereitstellung von Energiedaten für die Abrechnung in Mehrparteienhäusern
  • Unterstützung der Integration von über 300 Geräten in den Bereichen: EV Charger, Wärmepumpen, Batteriespeicher, Warmwassererzeugung, Wechselrichter, Smart Meters, Intelligente Steckdosen, diverse Haushaltsgeräte
dynovaPRO_400x400

dynovaPRO™

dynovaPRO™ ist das intelligente Energie- und Lastmanagement – von Logistikunternehmen über Energieversorger bis hin zum öffentlichen Nahverkehr. dynovaPRO™ sorgt für eine zuverlässige, wirtschaftliche und skalierbare Steuerung von Ladevorgängen und Energieflüssen an gesamten Standorten.

  • Intelligentes Lastmanagement
  • Automatisierte Ladepriorisierung berücksichtigt Fahrzeugdaten, Fahrpläne und Netzkapazitäten
  • Standortübergreifende Verwaltung hunderter Ladepunkte
  • Integriert PV-Anlagen, Batteriespeicher und Weiteres – für ein nachhaltiges und zukunftssicheres Ladenetz
InSite_400x400

Energiemonitoringsystem InSite

Das System InSite ist der ideale Einstieg ins Energiemonitoring in Filialen, Shops sowie kleinen, mittleren und großen Zweckgebäuden. Das System kann in Neubauten und Bestandsanlagen integriert werden und hilft einen Überblick über Energieverbrauch, Energiekosten sowie Echtzeitwerte der elektrischen Anlage zu bekommen.

  • Anpassbares Dashboard mit Energiedaten und Momentanwerten​
  • Steuereinheit SCU200 für Mehrparteienhäuser und Wohnheime​
  • Analyse von Vergangenheitswerten und Automatisierter Datenexport
  • Integration in Energiemanagement von ABB und Drittherstellern möglich
BuildingPro_400x400

ABB Ability™ BuildingPro

Cybersichere Integrationsplattform für intelligente Gebäudeverwaltung – verbindet alle Systeme, Sensoren und Steuerungen in einem einheitlichen Framework.

  • Offene Protokolle (BACnet®, Modbus, KNX, LonWorks) mit openBOS® API – nahtlose Integration bestehender und neuer Systeme
  • Edge-basierte Architektur mit optionaler Cloud-Analytik – Echtzeitentscheidungen mit Skalierbarkeit
  • Vollständig cybersicher mit lokalem Datenschutz – Daten gehören dem Eigentümer, optional mit Fernzugriff & Flottenverwaltung
  • Drag-and-Drop-Konfiguration und standardisierte Inbetriebnahme – schnellere Installation und reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO)

Auf dem Laufenden bleiben

SEMINARE UND SCHULUNGEN

Melden Sie sich zu unseren Seminaren und Schulungen an.

→ Erfahren Sie hier mehr

NEWSLETTER

Melden Sie sich hier bei unseren Newslettern an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

→ Erfahren Sie hier mehr

STROMKOMPASS

Entdecken Sie hier Artikel, Videos und Podcasts zum Thema Energiemanagement.

→ Erfahren Sie hier mehr

DESTINATION ZUKUNFT

Das Web-Magazin mit interessanten Beiträgen zu Verantwortung und Technologie.

→ Erfahren Sie hier mehr

Select region / language