2787_ABB_Energiemanagement-Website_Header-Home

Energiemanagement für Wohngebäude

Effizienter bauen. Günstiger wohnen.

Für Wohngebäude jeder Art und Größe ist ein intelligentes Energiemanagement unerlässlich, um Kosten zu senken, die Umwelt zu schonen und den Wohnkomfort zu steigern. 

Mit der richtigen Technologie und Planung können Sie Ihr Zuhause, das Ihrer Mieter oder Kunden in ein energieeffizientes und nachhaltiges Gebäude verwandeln.
 

Wir haben die passende Lösung für Sie!

Zielgruppen_Piktogramme_Endkunde
Zielgruppen_Piktogramme_Installateur
Zielgruppen_Piktogramme_Architekt
Zielgruppen_Piktogramme_Eigentuemer
Zielgruppen_Piktogramme_Energieberater
ENDKUNDE_02-transparenter_BG_web_1

Energie smarter denken. Einfacher sparen.

Anführungszeichen_1 Weil ich meine eigene Energie optimieren und meinen ökologischen Fußabdruck minimieren kann, ohne viel zu investieren – in eine Technik, die einfach zu bedienen ist, flexibel erweiterbar und dauerhaft Geld spart. 

400x400 Installateur Simon EM

Energie smarter denken. Schneller installieren.

Anführungszeichen_1 Weil für zufriedene Kunden alles direkt und dauerhaft funktioniert durch hohe Schnittstellenkompatibilität, Updates und ohne große Schulung - und das bei allen meinen Projekten sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsgebäuden.

Architekt und Planer

400x400 Architectin ohne BG EM

Energie smarter denken. Effizienter bauen. 

Anführungszeichen_1 Weil sich das Energiemanagement flexibel an alle Bedingungen anpasst, nachhaltig und zukunftsfähig ist und höchste Kundenzufriedenheit schafft.
400x400 Endkunde ohne BG EM

Energie smarter denken. Genauer kalkulieren. 

Anführungszeichen_1 Weil Energiemanagement nicht viel kostet, den Immobilienwert steigert und die Stromabrechnung erleichtert.
400x400 Investor ohne BG EM

Energie smarter denken. Clever optimieren. 

Anführungszeichen_1 Weil ich den Energieverbrauch präzise überwachen und optimieren kann und damit eine Kostenersparnis, Wertsteigerung und optimale Abrechnung für meine Kunden erzielen kann.
Gebäudeleittechnik
Energiemanagement und Lastmanagement
Energiemonitoring
eisbaer-keyvisual_390x260

Eisbär Software

  • EisBär Software ist eine komplette Visualisierung-, Management- und Steuerungslösung.
  • Leistungsstarke PC-Software zur Integration und Verwaltung von Gewerbegebäuden. Es integriert fast jede Gebäudelösung.
  • Eisbär ist hoch skalierbar. Es passt sowohl für kleine Gebäude als auch für große Baustellen.
  • Enthält viele modulare Softwarekomponenten für spezielle Anwendungen.
  • Vorlagen zur Integration mit ABB-Systemen: KNX, InSite, EQmatic, Terra Wallboxen, Antriebe, …
  • Offenheit: Integriert sich in viele 3rd-Party-Lösungen
  • Förderfähiges Energiemanagement nach BAFA Modul 3 MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software
  • Zertifiziert nach ISO 50001
  • Enthalten in der Liste zu förderfähigen Energiemanagement-Software
knx-app-control_390x260

KNX APP-Control Server

  • Kompakte Lösung, die auf einem eingebetteten DIN-Gerät läuft
  • Nur für kleine bis mittlere Gebäude (Häuser, Wohnungen, kleine Gewerbeimmobilien), nicht skalierbar
  • Wichtige Anwendungen:

   - Einfache App-Bedienung eines Hauses
   - Cloud-Anbindung → Fernbedienung und ETS-Programmierung
   - Energiemanagement für Haushalte (PV, Batterie, EV-Ladegerät, ...)
   - Integration von Sonos, Hue, Weißer Ware, Logikeditor usw..
   - BACnet/IP, Modbus IP, sichere API

ASKI_kexvisual_390x260

ABB ASKI

Erneuerbare Energien, Ladeinfrastruktur für Elektroautos und Batteriespeicher sind bereits heute schon relevante Komponenten in der Stromversorgung eines Gebäudes, und in Zukunft wohl Standard in allen Neubauten. Die Akzeptanz hängt allerdings wesentlich von den Kosten ab, zu denen Energie und Technologie zur Verfügung stehen. Daher ist es gerade in diesem Bereich wichtig auf den effektiven Energieeinsatz und die optimale Nutzung zu achten. Ohne ein übergeordnetes System, das alle relevanten Komponenten miteinander verknüpft, ist eine Optimierung nicht möglich und es wird viel Potential verschenkt.

ABB ASKI bringt hier innovative Lösungen ins Spiel, die sich bereits jetzt für jeden Anwender wirtschaftlich bezahlt machen.

  • Herstellerunabhängiges dynamisches Energie- und Lastmanagement mit 30 Jahren Erfahrung
  • Alle typischen Messeinrichtungen, Wechselrichter, EV-Charger, Wärmepumpen, Heizstäbe und Batteriespeicher einbindbar.
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Visualisierung Lokal und als Cloud-Version verfügbar
  • Nutzung des eigenerzeugten Stroms für den Haushalt und für die Ladung von Elektroautos
  • Speicherung der überschüssigen Energie in Batteriespeicher oder Wärme/Kältespeicher

     

    energiemonitoring_insite_390x260

    Energiemonitoringsystem InSite

    • Modulares Energiemonitoringsystem zum Messen, Überwachen und Optimieren
    • Anpassbares Dashboard mit Energiedaten und Momentanwerten​
    • Steuereinheit SCU200 für Mehrparteienhäuser und Wohnheime​
    • Analyse von Vergangenheitswerten und Automatisierter Datenexport
    • Integration in Energiemanagement von ABB und Drittherstellern möglich
    • Einfacher und modularer Einstieg ins Energiemonitoring
    • Für Neuanlagen und zum Nachrüsten in Bestandsanlagen

    Mehr erfahren

    Auf dem Laufenden bleiben

    Select region / language