Sicherungshalter für Photovoltaik

Produktfamilie E90 PV

Sicherungshalter für Photovoltaikanlagen werden zum Schutz der DC-Komponente in Solaranlagen verwendet. Als Strangschutz schützen sie intakte PV-Stränge vor Rückeinspeisungen aus defekten Strängen und werden in Stringboxen und Combiner Boxen verbaut. Die Sicherungshalter E90PV können für PV-Anlagen bis 1.500 V DC eingesetzt werden und erfüllen die Anforderungen der Normen IEC 60947-3 bzw. IEC 60269-1,-2,-6 sowie UL 4248.
e90 pv

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Auf der Gleichspannungsseite einer Photovoltaik-Anlage sind Sicherungshalter verantwortlich für den Schutz vor Rückeinspeisungen von intakten Strängen in defekte Stränge und vor Rückeinspeisung von der AC-Seite im Falle eines Defektes des Wechselrichters. Alle Solarpanel-Stränge müssen einzeln geschützt werden, damit im Falle einer Störung nur der fehlerhafte Strang abgeschaltet wird und die restlichen Stränge weiterhin Strom einspeisen. In Kombination mit einem Überspannungsschutz sowie einem Stromüberwachungssystem CMS 660 sind die Gleichspannungskomponenten umfassend geschützt.

Passende Zylindersicherungen mit Stromstärken von 1 A bis 32 A können in die entsprechenden Sicherungshalter eingesetzt werden.

Loading documents



Weitere Produkte

ueberwachungsrelais
Überwachungsrelais

Überwachung und Verfügbarkeit der Anlage sicherstellen

UL-Anwendung
Sicherungshalter für UL Anwendungen

Produktfamilie E90

phasenschiene
Phasenschienen

Sicher und einfacher Anschluss




Select region / language