Phasenfolgerelais

Produktfamilie SQZ3

Das Phasenfolgerelais zur Montage auf der Hutschiene übernimmt in Drehstromnetzen die Überwachung und Signalisierung folgender Fehler:

  • Falsche Phasenfolge
  • Phasenausfall
  • Unterspannung (einstellbar)

Die Überwachung ist in dreiphasigen Drehstromnetzen bis 400 V AC möglich. Falls eine der drei Störungen festgestellt wird, greift das Ausgangsrelais und kann beispielsweise einen akustischen Alarm, Schütze von Motoren oder Leistungsschalter mit Spulen ansteuern.

Phasenfolgerelais

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Beim Phasenfolgerelais SQZ3 ist die Ansprechverzögerung im Zeitbereich von 2 bis 20 Sekunden an der Front über einen Trimmer einstellbar. Die Mindestspannung im Bereich von 70%-100% der Nennspannung kann ebenso dort eingestellt werden. Die aktuellen Schaltzustände sowie Fehlermeldungen sind über frontseitige LED-Leuchtmelder erkennbar.  

Loading documents



Weitere Produkte

Select region / language