Sicherungshalter für UL Anwendungen

Baureihe E90

Sicherungshalter der Baureihe E90 für UL Anwendungen bieten Schutz gegen Kurzschluss und Überlast. Die Geräte sind geeignet für Sicherungen der Klasse CC und Klasse J und erfüllen die Anforderung des Standards UL 4248. Das Gehäuse ist aus selbstverlöschendem Thermoplast mit hoher Temperaturbeständigkeit hergestellt und die Kontaktschellen bestehen aus versilbertem Kupfer. Die Sicherungshalter können plombiert oder abgeschlossen werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewährleisten.
UL-Anwendung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Auswahltabelle

UL Tabelle



Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Sicherungshalter der Baureihe E90 für UL Anwendungen sind eine ideale Lösung für Prozessleitsysteme und Industrieanlagen, Automatisierungssysteme und Steuerkreise. Belüftungsrillen und Kühlkammern verbessern die Wärmeableitung auch in mehrpoligen Konfigurationen. Die reduzierte Betriebstemperatur innerhalb der Sicherungshalter sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Geräte.
Loading documents

Weitere Produkte

isolationsueberwachung
Isolationsüberwachung

Kontinuierliche Überwachung für Ihre IT- Systeme




Select region / language