D0 Lasttrennschalter für die Hut-schiene

Produktfamilie ILTS-E

Ein D0 Lasttrennschalter ist eine Kombination aus D0-Sicherung und Lasttrennschalter und eignet sich zum Schutz gegen Überlast und Kurzschluss in Niederspannungsverteilungen bis 63 A. Der Lastrennschalter entspricht den Standards DIN VDE 0638, EN 60947-3 und EN 60269-3-1. Die Einschubtechnik ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Eine zweigeteilte Rahmenklemme ermöglicht den einfachen Anschluss zweier unterschiedlicher Leiter bis max. 35 mm² bzw. einer Leitung und einer Phasenschiene.

d0

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen

Weitere Informationen

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Die Kombination aus D0-Sicherung und Lasttrennschalter eignet sich für Niederspannungsverteilungen bis 63 A. Die Doppelfunktionsklemme ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von zwei Leitern gleichen oder unter-schiedlichen Querschnitts, oder einem Leiter und einer Querverdrahtungsschiene. Die Einspeiserichtung ist beliebig von unten oder oben. Der Schaltgriff ist zudem plombierbar.

Als Zubehör sind Hilfsschalter zur Schaltstellungsanzeige, Sicherungseinsätze, Reduzierstücke, Passhülsen, Endkappen und Phasenschienen verfügbar.

Loading documents

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language