Unterspannungsrelais

Produktfamilie E236

Unterspannungsrelais zur Überwachung und Signalisierung von Unterspannung und Phasenausfall in dreiphasigen Drehstromnetzen. Das Gerät erfüllt die Normen VDE 0110 und VDE 0435. Der Grenzwert kann an der Gerätevorderseite eingestellt werden. Für die Steuerung von Drehstrom-Unterspannung (jede Phase zu Neutralleiter) von Schaltanlagen, auch für Anlagen nach DIN VDE 0100-710 (Medizinisch genutzte Bereiche) und DIN VDE 0100-718 (Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten).
Unterspannungsrelais

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Die grüne LED leuchtet, wenn die Speisespannung angelegt ist. Wenn jede Phasenspannung 195 V übersteigt oder den voreingestellten Schwellwert mit Bezug auf den Neutralleiter einschließlich der Hysterese beim Einschalten des Gerätes übersteigt, schaltet das Relais sofort in die Arbeitsstellung. Die gelbe LED leuchtet. Wenn zumindest eine Phasenspannung unter den Schwellwert fällt, geht das Relais wieder in seine normale Position und die gelbe LED erlischt. Falls auch Phase 2 ausfällt, erlischt auch die grüne LED. Der Neutralleiter muss verbunden werden!
Loading documents



Weitere Produkte

UL-Anwendung
Sicherungshalter für UL Anwendungen

Produktfamilie E90

Select region / language