Sicherungshalter und -trennschalter für die Hutschiene

Produktfamilie E90

Sicherungshalter und -trennschalter der Baureihe E90 für die Hutschiene bieten Schutz gegen Kurzschluss und Überlast. Die Geräte sind geeignet für Zylindersicherungen und erfüllen die Anforderung des Standards IEC 60947-3. Das Gehäuse ist aus selbstverlöschendem Thermoplast mit hoher Temperaturbeständigkeit hergestellt und die Kontaktschellen bestehen aus versilbertem Kupfer. Die Sicherungshalter können plombiert oder abgeschlossen werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewährleisten.

zylindersicherungen_web

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Downloads

Das Sortiment der Sicherungshalter und -trennschalter für Zylindersicherungen sind für die Absicherung
industrieller Stromkreise geeignet. Belüftungsrillen und Kühlkammern verbessern die Wärmeableitung auch in mehrpoligen Konfigurationen. Die reduzierte Betriebstemperatur innerhalb der Sicherungshalter sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Geräte.

Die E 90-Serie ist mit Phasenschienen für Sicherungsautomaten der Baureihe S200 kompatibel und kann daher schnell und einfach installiert werden.

Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

Erfahren Sie mehr

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language