FlexLine®-Phasenschiene PSX gehen Hand in Hand mit den Flexklemmen der FlexLine®-Schutzgeräte, indem sie einem einheitlichen Ansatz folgen. Immer dann, wenn die Phase oder der Neutralleiter nicht benötigt werden, nehmen die Flexklemmen diesen Phasenschienenstift ohne mechanische oder elektrische Verbindung auf. So können alle FlexLine®-Schutzgeräte flexibel mit nur einem Phasenschienentyp kombiniert werden, da die Phasenfolge immer gleich ist.
Die übrigen Phasenschienenstifte können mit den BSKX-Berührungsschutzkappe abgedeckt werden.
Wichtigste Vorteile
- 0,5-Modul-Schritte von Phasen- und Neutralleiterstift in Kombination mit dem Flexklemmenkonzept der FlexLine® Schutzgeräte für maximale Flexibilität
- Phasenschienenform ermöglicht den Zugang zu einer zusätzlichen Schraubklemme an der Unterseite sowie zum DIN-Schienenclip, um das Hauptgerät von der DIN-Schiene zu lösen, ohne die Phasenschiene zu entfernen
- BSKX-Berührungsschutzkappe für nicht belegte Pins verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
-
Strombelastbarkeit von 63A (10 mm²)
-
3P+N-Phasenschienen in 12 und 8 Teilungseinheiten erhältlich
-
1P+N-Phasenschienen in 12, 6 und 4 Teilungseinheiten erhältlich