Die spannungsunabhängigen FlexLine® 1P + N FI/LS-Schalter (RCBO) der Baureihe DSX301C schützen Menschen und Ausrüstung extrem platzsparend in nur einer einzigen Modulbreite.
Als Teil des FlexLine® Systems verfügt DSX301C über Push-in-Klemmen, die 50 % der Installationszeit einsparen. Zusätzlich können FlexLine® Geräte flexibel in einer Grösse auf der PSX-Phasenschiene angeordnet werden, um noch mehr Zeit und Platz zu sparen.
Wichtigste Vorteile
- Präziser Schutz von Menschen und elektrischer Ausrüstung vor Fehlerstrom
- Praktische Kabeleinführung von vorn auf der Lastseite
- Flexible Installation von DSX301C mit jedem anderen FlexLine® Gerät auf einer DIN-Schiene, verbunden mit einer Phasenschiene
- Testtaste zur Prüfung der korrekten Funktion des Geräts
- Fehlerstromanzeige zur besseren Ermittlung von Erdschlüssen
- Vorderseitiger QR-Code, der zur Produktdetailseite mit allen Produktinformationen führt
- Platzsparende Lösung
Wichtigste Eigenschaften
- 1P + N in einer Modulbreite
- Bemessungsstrom von 6 A bis 20 A
- Ausschaltvermögen bis 6 kA
- Auslösecharakteristik B und C
- Push-in-Klemmen
- Bemessungsfehlerstrom von
- Typ A: 30, 100, 300 mA
- Typ F: 30 mA
- Fehlerstromart Typ A (wechsel-/pulsstromsensitiv), Typ F (mischfrequenzsensitiv)