FX200 - FlexLine®


Die Baureihe FX200 FlexLine® Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) wurde konzipiert, um Menschen und Ausrüstung vor Fehlerströme zu schützen, und gewährleistet damit Zuverlässigkeit und Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen.

Als Teil des FlexLine® Systems kann FX200 flexibel mit anderen FlexLine® Geräten auf der PSX-Phasenschiene angeordnet werden, um Zeit und Platz zu sparen.

Wichtigste Vorteile

  • Präziser Schutz von Menschen und elektrischer Ausrüstung vor Fehlerstrom
  • Testtaste zur Prüfung der korrekten Funktion des Geräts
  • Flexible Installation von FX200 mit jedem anderen FlexLine® Gerät auf einer DIN-Schiene
  • Vorderseitiger QR-Code, der zur Produktdetailseite mit allen Produktinformationen führt
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen in allen Gebäudetypen geeignet


Wichtigste Eigenschaften

  • 2P und 4P
  • Bemessungsstrom von 25 A und 40 A
  • Bemessungsfehlerstrom von 30 mA
  • Fehlerstromart Typ A (wechsel-/pulsstromsensitiv), Typ F (mischfrequenzsensitiv)

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

FlexLine® Highlights

Entdecken Sie die FlexLine® Serie

Passende Stromkreisverteiler

Verwandte Produkte

Weitere Informationen

Produktinformationen
Produktauswahl
Dokumente

Typ F FI-Schutz für einphasige Frequenzumrichter – kompakt und zuverlässig

FI-Schalter Typ F sind speziell für einphasige Frequenzumrichter ausgelegt und bieten sicheren Schutz bei Anwendungen mit drehzahlgeregelten Motoren. Sie eignen sich für 1-polige Frequenzumrichter (Herstellerangaben beachten) und erhöhen die Betriebssicherheit in modernen Installationen.

Typische Anwendungen

  • Haushalts- und Industrieverbraucher mit frequenzgeregelten Motoren
  • Waschmaschinen, Trockner, Staubsauger
  • Küchenmaschinen und Spülmaschinen
  • Kühl- und Gefriergeräte
  • Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Heizungs-, Wärme-, Wasser- und Pumpenanwendungen
  • Betonrüttler, Bohrhämmer u. a.

Vorteile für Planung und Installation

  • Weniger Platzbedarf im Verteiler
  • Geringere Verlustleistung
  • Ideal für Renovierung
  • Geeignet für Zweckbau und Hotels
  • Optimal im Wohnbau
  • Effizient im Schaltanlagenbau
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Can be used in almost any country as it is approved in most major standards.
Select region / language