FI-Schalter

Personen- und Sachschutz für alle Fehlerstrom-Formen

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) dienen zur Erkennung und Schutz bei Fehlerströmen. Sie gewährleisten Fehlerschutz, zusätzlichen Schutz (Personenschutz mit IΔn ≤ 30 mA) und Schutz bei elektrisch gezündeten Bränden (IΔn ≤ 300 mA) durch Fehlerströme gegen Erde.

FI’s werden mit LS (Sicherungsautomaten) und einer Vorsicherung verwendet, die vor Überstrom (Überlast, Kurzschluss) schützt. FI‘s fungieren auch als vorgeschaltete Schutzschalter für sekundäre LS (z. B. Verteiler in Privathaushalten).

Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 Typ A gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Die F200 Typ F sind mischfrequenzsensitiv speziell für einphasige elektronische Verbraucher mit Frequenzumrichtern, mit einen Frequenzbereich von 0...1 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und erfassen zusätzlich pulsierende Fehlerströme mit einem DC-Anteil bis zu 10 mA. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 Typ B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Weitere Infos im FI Typen Kreis und im ElektroSpicker Normative Auswahl und Umsetzung von RCDs.


Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz, z.B. F200 Typ A bis 100A: VDE, IMQ, UL1053, CCC, uvm. oder F200 Typ B bis 63A: VDE, IMQ, CCC .

FI-Schalter

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Produktdetails Baureihe F200

F200_1
Es gibt zwei Klemmen:

die vordere für Leitungen bis zu 25 mm² und die hintere für Leitungen bis zu 10 mm² oder für Phasenschienen.

F200 - Temperatur (2)
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) der Baureihe F200

können in Umgebungen verwendet werden, in denen die Umgebungs-Temperatur zwischen -25° C (mit Laser eingravierte Schneeflocke auf der Gerätevorderseite) und +55° C liegt.

F200_3
Die zwei Klemmen bieten unterschiedliche Anschlusslösungen

dank der Möglichkeit zwei unabhängige Leitungen am selben Gerät anzuschließen: Die zweite Klemme kann für einen Hilfskreis oder für die Versorgung von Geräten mit kleinem Leitungsquerschnitt eingesetzt werden, ohne dass diese Geräte an den Hauptstromkreis angeschlossen werden müssen.

F200_4
Hohe Sicherheit wird durch internationale Kennzeichnungen bestätigt:

Zulassungs-Kennzeichnungen sind an einer gut sichtbaren Stelle angebracht und selbst bei installiertem RCD und geschlossener Schalttafel gut lesbar.

F200 - Bemessungsschaltvermögen
Bemessungs-Schaltvermögen und Bemessungs-Fehlerschaltvermögen mit Laser auf dem Gerät eingraviert:

Im=IΔm= 1000 A, Koordinierung mit einem SCPD (Kurzschluss-Schutzeinrichtung) mit max. 100 A Bemessungsstrom ist der Bemessungs-Kurzschlussstrom Inc = IΔc = 10000 A.

F202
F200 A bis 100 A, F200 F und F200 B bis 63 A kann mit 1 TE Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung

S3C-MOD oder Motorantrieb für FI mit Fern-Ein- und Ausschaltung und automatischer Wiedereinschaltung gekoppelt werden, um eine kontinuierliche Stromversorgung und Betrieb für die gesamte Anlage sicherzustellen.



Produktangebot

Technische Informationen



Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Multimedia

Merkmale

  • Weltweiter Schutzumfang durch lokale und internationale Zulassungen
  • Nennstromgleiche Vorsicherung (z.B. S750 bis 63A, gG/gL bis 100A) für Überlastschutz und Back-Up Schutz
  • Vollständiges Produktportfolio und Zubehör


Eigenschaften

  • FI Typen A, A AP-R, F, B, B+ verfügbar, um den Schutzumfang für alle Arten von Fehlerströmen zu gewährleisten
  • Nennströme von 16 A bis 125 A
  • Bemessungsfehlerströme bis zu 500 mA (10, 30, 100, 300, 500 mA)
  • Selektive Geräte
Loading documents

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language