FI/LS-Schalter

Der FI/LS DS201 bietet bewährte Technologie mit neuem Nutzen

FI/LS-Schalter (RCBO) von ABB bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. FI/LS werden häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen der Schutz gegen Überstrom (Überlast und Kurzschluss) und gleichzeitig der Schutz bei Fehlerströmen notwendig ist.

Der aktualisierte DS201 überzeugt mit einer einfachen Installation, vollständiger Integration in das System pro M compact® sowie verbesserter Effizienz. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, Hilfskontakte unten platzsparend nachzurüsten oder einen 2-bahnigen Hilfsschalter in ½ TE anzubauen.

Dank der Fehlerstrom- sowie der Schaltstellungsanzeige können Fehler schnell behoben werden. Zudem wird der Status des Geräts schnell erkannt.

Zahlreiche Zulassungen weltweit machen den DS201 fit für den globalen Einsatz. Der DS201 A T (Typ A, Traction) ist speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen (Bahnanwendungen) zertifiziert nach DIN EN 45545 (Brand- und Rauchschutznorm) und IEC 61373 (Schock- und Vibrationsfestigkeit). Der DS201 A UL (Typ A) ist speziell für USA und Kanada zertifiziert nach UL 1053, UL 1077, CSA C22.2.


Untitled design (2)

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

400x400px_DS301C

Kompakter FI/LS DS301C in 1 TE

Zur Website

Produktdetails DS201 (1P+N)

1. Prüftaste
Prüftaste zur Überprüfung der korrekten Funktionsweise des Geräts.

2. Fehlerstrom-Anzeige
Blaue Markierungen auf dem Schalthebel zum Anzeigen von Auslöseereignissen durch Fehlerströme gegen Erde. 
| ON - O OFF Anzeige am Schalter.

3. Schaltstellungsanzeige (CPI)
Zur Anzeige des Status der Kontakte, unabhängig von der Schalthebelstellung: grün (geöffnet), rot (geschlossen)
4. Einfache Installation
Doppelgerichtete Zylinderklemmen vereinfachen Anschlussarbeiten und gewährleisten eine höhere Sicherheit bei der Ausführung dieser Arbeiten.

5. Mit Laser eingravierte Informationen
Spezieller Bereich zum Anbringen eines Etiketts, um die geschützten Stromkreise klar zu kennzeichnen.

6. Spezieller Bereich für Beschriftungen
Spezieller Bereich zum Anbringen eines Etiketts, um die geschützten Stromkreise klar zu kennzeichnen.

7. Kombination mit Zubehör
Verbesserte Kombination mit Zubehör des System pro M compact® einschließlich dem unten anbaubaren Hilfskontakt und Motorantrieb.
 


D201_1
Einfache Installation

Die am DS201 verfügbaren Klemmen vereinfachen die parallele Versorgung mit Leitungen und Phasenschienen, da sie sich aus zwei verschiedenen Kammern zusammensetzen: einem frontseitigen Klemmenkammer für 25 mm²-Leitung und einem rückseitigen Kammer für 10 mm²-Phasenschienen. Die Einspeisung ist von oben oder unten möglich.

D201 2
Montageclip

Stabile Befestigung auf der DIN-Schiene, einfache und schnelle Montage und Demontage dank des Standard-Montageclips.

D201 3
Fehlerstrom-Anzeige

Einfache Störungsbeseitigung und reduzierte Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten dank der blauen Anzeige, die Fehlerstrom gegen Erde anzeigt, um Erdungsfehler sofort zu erkennen (kann nicht durch manuelle Betätigung des Schaltgriffs aktiviert werden) und der Schaltstellungsanzeige (CPI), die eine ständige Überwachung des Kontaktstatus ermöglicht (rot: geschlossener Kontakt; grün: geöffneter Kontakt).

D201 4  (1)
Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Die FI/LS DS201 können in Umgebungen verwendet werden, in denen die Umgebungstemperatur zwischen -25° C (mit Laser eingravierte Schneeflocke auf der Gerätevorderseite) und +55° C liegt.

Untitled design (4)
Zusätzlicher Laseraufdruck

Zusätzliche Informationen sind auf der Seite des Geräts mit Laser eingraviert, einschließlich des Anschlussbilds bzw. des EAN-Codes, um die Installation und die Bestandsführung zu erleichtern.

Untitled design (6)
Anzugsdrehmoment und Abisolierlänge

Die Anzugsdrehmoment Angabe ist mit 2,8 Nm auf der rechten Geräteseite mit Symbolen eingraviert. Sowie die Abisolierlänge des Kabels mit 12 mm.


Produktdetails DS202CR (2P)

1) Prüftaste
Weise Prüftaste - Testtaste zur regelmäßigen Überprüfung der korrekten Funktion des Geräts.

2) Schaltstellungsanzeige (CPI)
Um den Status der Kontakte unabhängig von der Schalthebel Position anzuzeigen: grün (offen), rot (geschlossen).

3) Schaltknebel
Schaltknebel im gleichen Design wie beim S200C.

4) Fehlerstrom-Anzeige

Blaue Flagge im Fenster zur Erkennung von Fehlerstrom-Auslösungen.
DS202 CR

5) Einfach zu installieren
Klemmen mit ausfallsicherer Funktion, um eine falsche Installation zu vermeiden. Zum Anschluss von Leitern (starr: 35 mm², flexibel 25 mm²) und Stift-Phasenschiene. Separate Klemmen für Gabel-Phasenschienen. Einspeisung von oben oder unten möglich.

6) Hochleistungs-Clips

Um den Montage- und Demontagevorgang zu erleichtern und ein einfaches Entfernen aus einer Reihe von Geräten mit Phasenschienen zu gewährleisten.

7) Kombination mit Zubehör
Gemeinsames Zubehör mit der LS S200C Kompakt Baureihe mit Signal- und Hilfskontakte.

8) Spezieller Platz für Etiketten
Spezieller Platz zum Aufkleben von Etiketten, um geschützten Stromkreise eindeutig zu identifizieren.

Produktdetails DS203NC (3P+N)

1. Kompakte Bauform für einfache Installation. Geeignet für den Einbau in beengte Platzverhältnisse und die Nachrüstung bestehender Anlagen.


2. Der Schalthebel kann in Ein-/Aus-Position verriegelt werden, um bei Wartungsarbeiten völlige Sicherheit zu gewährleisten.


3. Anbringungsmöglichkeit für Etiketten zur Markierung der geschützten Verbraucher.
DS203NC (2)
4. Anschlüsse für eine einfache Installation konzipiert. Kompakte Bauform für eine platzsparende Montage.

5. Prüftaste zur Überprüfung der korrekten Funktionsweise des Geräts.

6. Statusanzeige der Kontakte. Der Schaltzustand der Kontakte wird über eine mechanische Verbindung zu den beweglichen Kontakten anzeigen - unabhängig von der Position des Schalthebels. Die Schaltstellungsanzeige (CPI) zeigt den genauen Kontaktzustand des Geräts an:
Grün = Kontakte geöffnet, Rot = Kontakte geschlossen.

7. Gleiches Profil wie die System pro M compact®-Baureihe.

Kabel, Stromschienen (1)
Verwendung mit Leitern und mit Phasenschienen

Klemme mit zwei Kammern ermöglichen den Einsatz verschiedener Leiterarten:
Ein Anschluss ist für Leiter bis 25 mm² ausgelegt, der untere für Phasenschienen oder Leiter bis 10 mm².

Neuer Kippschalter (1)
Neuer Schalthebel

Der Schalthebel ist jetzt eckig gestaltet und verfügt über einen neuen, ergonomischeren Griff, um ein Abrutschen während der Bedienung zu verhindern.

Differenzstrom-Auslöseanzeige (2)
Fehlerstrom-Auslöseanzeige

Bei einer Auslösung aufgrund eines Fehlerstroms gegen Erde erscheint eine blaue Markierung am Schalthebel, die sofort die Ursache der Auslösung anzeigt.
Diese Funktion erleichtert die Fehlersuche im Netz und reduziert Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten.

Laserbedruckte Informationen (1)
Laserbedruckung

Alle notwendigen technischen und Installationshinweise sind per Laserdruck auf der Vorderseite und der Seite der Geräte angebracht. Diese sind reib-, kratz- und lösemittelbeständig und sorgen für eine einfache Identifizierung bei Wartung oder Austausch.

Befestigungsclip (2)
Befestigungsclip

Der Befestigungsclip erleichtert die Montage und das Entfernen eines Gerätes von der DIN-Schiene, auch wenn viele Geräte nebeneinander mit Phasenschienen verbunden sind. Die anderen Geräte müssen dabei nicht entfernt werden.

Zulassungsstempel
Zulassungs- symbole

Die DS203NC FI/LS-Schalter erfüllen unterschiedliche Installationsgewohnheiten in verschiedenen Ländern und sind von bedeutenden Zertifizierungsstellen wie IMQ, VDE und KEMA zugelassen.


Produktdetails DS800P

1) Produktkennzeichnung
Klare und einfache Identifizierung des Produktnamens und der relevanten Merkmale





2) Schaltstellungsanzeige (CPI: Contact Position Indication)
Klare Visualisierung des Gerätestatus

3) FI-Schaltstellungsanzeige
Der Kippschalter des FI-Blocks kann auch in der Ein/Aus-Stellung verplombt werden 
DS800P_klein
4) QR-Code
Schneller Zugang zu den wichtigsten Produktdetails und den relevanten Unterlagen





5) Prüftaste
Prüftaste zur Überprüfung der korrekten Funktionsweise des Geräts

6) Technische Details
Schnellübersicht über die technischen Details vom FI (Anschlussbild, Bemessungsfehlerstrom, Typ)


Technische Informationen





Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Multimedia

Merkmale

  • Vollständige Integration in das System pro M compact®
  • Nachrüstbarkeit eines Hilfsschalters unten am N-Leiter DS201
  • Einheitliches Zubehör:

    • Einheitliche Beschriftung
    • DS201: unten anbaubarer Hilfsschalter (platzsparend, nachrüstbar)
    • DS201, DS200: 2 bahniger Hilfsschalter in ½ TE kombinierbar
    • DS201: S3C-MOD Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung in nur 1 TE Baubreite

  • Höheres Bemessungsschaltvermögen nach Industrienorm IEC EN 60947 2 ( Icu ) für DS201 M Baureihe: 15 kA.
  • S750 + DS201 6 kA = 10 kA Back-Up Schutz    

Eigenschaften

  • FI Fehlerstrom-Typen: Typ A (wechsel- und pulsstromsensitiv), Typ A AP-R (wechsel- und pulsstromsensitiv und kurzzeitverzögert), Typ F (mischfrequenzsensitiv), Typ B (allstromsensitiv mit FI-Block + LS)
  • Große Auswahl von Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Wohn- und Industrie-Bereichen
  • Nennströme bis 125 A (6…40, DS200: ...63 A, DS800: 125 A) und Polvarianten für den Einsatz in 1‑/2‑/3‑Phasen Netzwerken
  • Bemessungsfehlerströme bis zu 1000 mA (10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA)
  • Ein Back-Up Schutz von 10 kA wird mit der Kombination FI/LS DS201 6 kA und dem vorgeschalteten Hauptsicherungsautomat S750 erreicht. Somit kann durch diese Kombination der DS201 6 kA im Anlagenseitigen Anschlussraum AAR (früher oberer Anschlussraum) eingesetzt werden.
Loading documents


Weitere Produkte



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language