Die DSX203NC-Baureihe von 3P+N FI/LS-Schalter (RCBO) wurde entwickelt, um die Anforderungen an Schutzvorrichtungen zu erfüllen, die für die verschiedenen Arten von Stromkreisen moderner Drehstromsysteme geeignet sind, die immer kompakter und empfindlicher sind.
Die DSX203NC FI/LS sind die ideale Lösung für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist, da sie viele Typen in einer Breite von nur 4 Modulen anbieten, wodurch der Platzbedarf im Vergleich zu einer FI und Leitungsschutzschalter-Konfiguration um fast 50% reduziert wird.
Dadurch eignen sie sich sowohl für Neuinstallationen, um Platz in der Verteilung zu sparen, als auch für die Nachrüstung bestehender Anlagen. Als Teil des FlexLine®-Systems verfügt der DSX203NC über Push-in-Klemmen, die 50% der Installationszeit einsparen. Darüber hinaus können FlexLine®-Geräte auf der PSX-Phasenschiene flexibel in einer Größe angeordnet werden, um noch mehr Zeit und Platz zu sparen.
Wichtigste Vorteile
- Präziser Schutz von Personen und elektrischen Geräten gegen Fehlerströme
- Bequeme Kabeleinführung von vorne an der Lastseite
- Testtaste zur Überprüfung der korrekten Funktion des Geräts
- Fehlerstromanzeige zur leichteren Identifizierung von Erdungsfehlern
- Flexibler Einbau des DS203NC mit jedem anderen FlexLine®-Gerät auf einer DIN-Schiene
- Platzsparende Lösung
- Aufgedruckter QR-Code auf der Vorderseite, der zu einer Produktdetailseite mit allen Informationen zum Produkt führt
Wichtigste Eigenschaften
-
3P+N in 4 Modulen Breite
-
Nennstrom von 6 A bis 20 A
-
Ausschaltvermögen bis zu 6 kA
-
B & C Auslösecharakteristik
-
Push-in-Klemmen
-
Empfindlichkeit von 30mA, Typ A