Arbeitsstrom- und Unterspannungsauslöser
Die Arbeitsstrom- und Unterspannungsauslöser sind anbaubar an die Geräte der System pro M compact Reihe. Es ist dadurch möglich die Hauptgeräte wie Leitungsschutzschalter S200, FI F200, FI/LS DS200, Lasttrennschalter SD200 oder AFDD aus der Ferne auszulösen.
Unterschied Unterspannungsauslöser zu Arbeitsstromauslöser
Die Unterspannungsauslöser S2C-UA sind für die Abschaltung der Hauptgeräte bei positivem Schaltverhalten geeignet. Das bedeutet, dass bei fehlender Spannung das Hauptgerät die Stromzufuhr trennt. Bei einer Unterbrechung der Leitung (Quetschung oder Ähnliches) wird ebenfalls eine Auslösung herbeigeführt. Daher werden Unterspannungsauslöser auch für Not-Aus-Kreise verwendet.
Den S2C-UA gibt es in vielen Varianten für jede Anwendung.
Arbeitsstromauslöser sind für die Fernauslösung zu Steuerungszwecken geeignet. Trennung der Hauptkontakte in <10ms. Der Vorteil von Arbeitsstromauslösern liegt darin, dass keine andauernde Verlustleistung abfällt. Es kommt zu einer Auslösung, wenn die Signalspannung im geforderten Auslösebereich liegt. Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung z.B. des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt; es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom.