Ekip UP

Αξιοποιώντας τις ψηφιακές καινοτομίες μας

Η Ekip UP είναι μία καινοτόμα ψηφιακή μονάδα ικανή να επιτηρεί, να προστατεύει και να ελέγχει τις εγκαταστάσεις της επόμενης γενιάς. Το built –in λογισμικό που διαθέτει μπορεί να αναβαθμίσει οποιοδήποτε υφιστάμενο πίνακα χαμηλής τάσης προσφέροντας συνδεσιμότητα με την cloud πλατφόρμα ABB Ability EDCS για ψηφιακή απεικόνιση μετρήσεων και ενεργειακή διαχείριση. Έτσι αποτελεί μία "all-in-one" μονάδα, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογή χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εξωτερικών συσκευών.

Η ψηφιακή μονάδα Ekip UP μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να:

Ekip-UP_600x300

Τι θα λέγατε για μια αναβάθμιση του Πίνακα Χαμηλής Τάσης;

Επισκεφθείτε τη σελίδα
UP-grade

Αναβαθμίζει οποιαδήποτε παλιά εγκατάσταση σε σύγχρονη, γρήγορα και αξιόπιστα. Είναι 100% συμβατή με όλες τις εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης και τον υπάρχον εξοπλισμό τους. Μέσω της λειτουργίας διαχείρισης ενέργειας προσφέρει 30% εξοικονόμηση στο λειτουργικό κόστος.

UP-time

Βελτιστοποιεί τον χρόνο θέσης σε λειτουργία με μείωση που φθάνει έως και το 50% , χάρη στην ‘plug & play’ αρχιτεκτονική του. Σε συνεργασία με τα 9 πιο διάσημα πρωτόκολλα επικοινωνίας της αγοράς και με εύκολη παραμετροποίηση μέσω του λογισμικού Ekip Connect 3.0, είναι κατάλληλο για νέες εγκαταστάσεις αλλά και για αναβάθμιση παλαιών.

UP-load

Ανεβάζει τις μετρήσεις στην πλατφόρμα τεχνολογίας, τύπου "cloud", ΑΒΒ Ability , διευκολύνοντας τη διαχείριση της ενέργειας της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Διαθέσιμες εκδόσεις

Ekip Up Monitor
Ekip Up Protect & Protect+
Ekip Up Control & Control+

H έκδοση Ekip UP Monitor είναι μία συσκευή πολύ-μετρήσεων και καταγραφής ενεργειακών καταναλώσεων με ενσωματωμένη λειτουργία αναλυτή ενέργειας, συνδεσιμότητα με δίκτυα Modbus ΤCP & RTU και δυνατότητα επικοινωνίας με την "cloud" πλατφόρμα της ABB. 
Οι μετρήσεις εξασφαλίζονται με τη χρήση πηνίων Rogowski ανοιχτού τύπου, για χρήση σε οποιαδήποτε υφιστάμενη εφαρμογή με υψηλή κλάση ακρίβειας. 

Το Ekip UP Monitor αναλύει την ποιότητα του δικτύου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-4-30, με τη λειτουργία αναλυτή ενέργειας ο οποίος καταγράφει:

  • Μέση τιμή φάσης
  • Αιχμές τάσεις
  • Υποτάσεις και υπερτάσεις του δικτύου
  • Ασυμμετρία τάσης
  • Ανάλυση αρμονικών
Οι μονάδες Ekip UP μπορούν να εξάγουν δεδομένα μετρήσεων με 4 διαφορετικά πρωτόκολλα (Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet, IEC 61850, Ethernet/IP, openADR, Ekip Link), εξασφαλίζοντας μεγάλη ευελιξία και ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε βιομηχανικό δίκτυο εποπτείας.

Η παραμετροποίηση των μονάδων γίνεται εύκολα μέσω του φιλικού προς τον χρήστη λογισμικού Ekip Connect 3.0.
ekipup_monitor_390x390

Οι μονάδες Ekip UP Protect και Protect+ είναι ηλεκτρονόμοι δευτερογενούς προστασίας, με αυξημένες δυνατότητες μετρήσεων και επιτήρησης κατά ANSI για εφαρμογές παραγωγής και διανομής ισχύος. Μπορoύν να συνεργαστούν με υφιστάμενους διακόπτες ισχύος οποιουδήποτε κατασκευαστή, αφού μέσω επαφών εξόδου μπορούν να δίνουν ηλεκτρικές εντολές απόζευξης σε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης.

Σε συνεργασία με τους αυτόματους διακόπτες ισχύος των πινάκων στους οποίους εγκαθίσταται η μονάδα Ekip, μπορεί να παρέχει προστασία από:

  • Υπερφόρτιση, στιγμιαίο βραχυκύκλωμα ή βραχυκύκλωμα με καθυστέρηση, διαφορική προστασία και προστασία διαρροής προς γη όπως και ασυμμετρίες ρεύματος.
  • Υπέρταση και υπόταση, υπερσυχνότητα και υποσυχνότητα, έλεγχο συγχρονισμού και προστασία αντίστροφης ισχύος.

Στην έκδοση Ekip Protect + προστίθενται επίσης όλες οι προστασίες γεννητριών, βασισμένες στην ενεργό και άεργο ισχύ καθώς και οι κατευθυντικές προστασίες στα δίκτυα διανομής. Πιο συγκεκριμένα παρέχει:

  • Προστασίες ενεργού και άεργου ισχύος και προστασία ρυθμού μεταβολής της συχνότητας (ROCOF).
  • Επιλεκτικότητα ζώνης και ανίχνευση σφάλματος στο τμήμα μεταξύ Μ/Σ και πίνακα χαμηλής τάσης.
Και οι δυο εκδόσεις δύναται να εξοπλιστούν με εξελιγμένο λογισμικό από την πλατφόρμα all-in-one. Οι εξελιγμένες λειτουργίες εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία και ενεργειακή αποδοτικότητα με εύκολο προγραμματισμό μέσω του λογισμικού Ekip Connect 3.0: ATS (Αυτόματη μεταγωγή), έλεγχο συγχρονισμού, γρήγορη απόρριψη φορτίων.

Για όσους έχουν χρησιμοποιήσει τον διακόπτη ισχύος Emax 2 θα διαπιστώσουν ότι μοιράζεται την ίδια οθόνη ΗΜΙ καθώς και λειτουργίες διαστασιολόγησης.  

Βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικές εφαρμογές παραγωγής και διανομής ενέργειας.
quadro
Οι μονάδες Ekip UP Control και Control+ είναι κατάλληλες για ενεργειακή διαχείριση ζήτησης σε microgrid εφαρμογές.
 
Το Ekip UP Control εισάγει την διαχείριση της ενέργειας από την πλευρά της παραγωγής και της κατανάλωσης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τους λογαριασμούς, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει ενεργειακά την εγκατάσταση. Με τη χρήση εξειδικευμένων πρωτοκόλλων όπως το openADR μπορεί να συνεργαστεί με προγράμματα διαχείρισης ζήτησης. Παραγωγοί ενέργειας και διαχειριστές δικτύων μπορούν να να ορίσουν τη ροή ισχύος στο σημείο κοινής ζεύξης, στέλνοντας συγκεκριμένα σήματα στη μονάδα βασισμένα στη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών, την πρόβλεψη καιρού ή τις στρατηγικές τιμολόγησης.

Το Ekip UP Control+ επιπρόσθετα παρέχει προστασίες και αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση. Όντας η περισσότερο εξελιγμένη εκδοχή της οικογένειας, με "plu&play" θέση σε λειτουργία, αποτελεί την καλύτερη λύση σε σύγκριση με οποιοδήποτε πολύπλοκο PLC σύστημα ή SCADA. 
 
Βρίσκουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ελέγχοντας τη συνεργασία τους.
ekipup_control_1280x720

Eφαρμογές

Αξίζει να δείτε

Σχετικά προϊόντα

Select region / language