Untitled-5

Έλεγχος εισόδου - ABB Welcome

Ένα εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα ελέγχου εξώθυρας εξασφαλίζει ασφάλεια και έλεγχο με τον πιο καλαίσθητο τρόπο. 

Με πλήθος λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως ο έλεγχος από απόσταση, η καταγραφή ιστορικού κλήσεων από τις εσωτερικές οθόνες, η καθαρή και ευκρινής αποτύπωση της εξωτερικής εικόνας ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες αλλά και σχεδιαστικά έντονα σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό ύφος, η επιλογή ABB-Welcome αποτελεί μονόδρομο.

Κτιριακός & οικιακός αυτοματισμός

Τα τελευταία χρόνια ο κατασκευαστικός κλάδος γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, με σημαντική μετακίνηση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις όπου και καταναλώνεται μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης σε ενέργεια του πλανήτη, ενώ αυξάνονται αντίστοιχα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Γίνεται έτσι άμεσα αντιληπτή η ανάγκη για ορθολογιστική λειτουργία των κτιρίων, με τρόπο που θα συνεισφέρει στη βιωσιμότητα του πλανήτη και θα μειώνει συνολικά το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα των κτιρίων. Ο ρόλος των αυτοματισμών στα κτίρια έρχεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση της ενέργειας, των πόρων, στη μείωση των ρίπων και φυσικά στην ασφάλεια και στην άνεση των ιδιοκτητών, φιλοξενούμενων ή εργαζομένων σε κάποιο χώρο.

Smart οθόνες

44

ABB SmartTouch® 10"

Η νέα οθόνης αφής, κομψή και έξυπνη συγκεντρώνει σε ένα σημείο τον έλεγχο όλων των λειτουργιών ενός smart building. Συνεργάζεται με τα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού ΑΒΒ i-bus KNX® και ΑΒΒ-free@home® και με το σύστημα ελέγχου εισόδου bus, ABB Welcome-M. Πολλές επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς! Με 14 mm από τον τοίχο, σε μαύρο ή λευκό γυαλί και 4 εκλεπτυσμένα φινιρίσματα - ανοξείδωτο ατσάλι, γραφίτη, χρυσό και ροζ χρυσό, η νέα ABB SmartTouch® 10” θα απογειώσει την αισθητική του χώρου σας!

WH
Λευκό γυαλί

BL
Μαύρο γυαλί

Oθόνες αφής ABB RoomTouch®

Smart διακόπτες & μπουτόν

11Tacteo-f

ABB-tacteo® KNX

Οι γυάλινοι διακόπτες αφής ABB-tacteo® KNX συνδυάζουν λειτουργικότητα & μοναδικό προσωποποιημένο σχεδιασμό.

Είστε αρχιτέκτονας που σχεδιάζετε ένα κτίριο που θα προσφέρει μέγιστη λειτουργικότητα, προσωποποιημένη στις ανάγκες σας; Επιθυμείτε ένα σύγχρονο σπίτι που έχει την προσωπική σας σχεδιαστική νότα; Προσαρμόστε τους διακόπτες ABB-tacteo® KNX όπως θέλετε με την εφαρμογή διαμόρφωσης (configurator tool). 

Πίνακες UK600

ABB Design Box

Δημιουργούμε προϊόντα που διεγείρουν τις αισθήσεις…ακολουθήστε μας!

Ενδιαφέρεστε να λάβετε δείγματα των προϊόντων μας;

Συμπληρώστε τη φόρμα
Select region / language