Fuentes de alimentación de sincronización primaria
La gama de unidades de fuentes de alimentación CP-D con diseño MDRC (componentes modulares en perfil DIN) encaja en todas las instalaciones y paneles de distribución domésticos.
La gama CP-E ofrece una funcionalidad mejorada. A su vez, ha habido una reducción considerable en el número de tipos. Ahora todas las unidades de alimentación se pueden operar a una temperatura ambiente de hasta +70 °C.
La gama de unidades de fuentes de alimentación CP-C.1 son la gama de alto rendimiento y las más avanzadas de ABB. Con una eficiencia excelente, una alta fiabilidad y una funcionalidad innovadora está preparada para las aplicaciones industriales más exigentes.
La gama de fuentes de alimentación CP-S.1 ofrece una alta eficiencia y fiabilidad en un tamaño compacto. Diseñada para una enorme variedad de aplicaciones, incluidos los segmentos de construcción de maquinaria.
La gama CP-T de unidades de alimentación trifásicas es el miembro muy sofisticado de la familia de productos de alimentación de energía de ABB.
ABB ofrece un producto innovador que no requiere mantenimiento para buffering el suministro de V CC en caso de que se interrumpa el suministro en el lado primario de la fuente conmutada.
Las unidades de redundancia de ABB se utilizan para establecer una verdadera redundancia, lo que incrementa notablemente la disponibilidad de los sistemas eléctricos.
Las fuentes de alimentación trifásicas CP-S.3 y el convertidor DC-DC de alta tensión CP-S.DC se caracterizan por su alta eficiencia y fiabilidad en un diseño compacto.
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo
Encuentra de forma rápida un distribuidor ABB