PMAFIX. El racor más completo del mercado
El racor PMAFIX IP66 es la solución perfecta para el fabricante de maquinaria. Con su sistema de instalación sencilla de push-in, este racor forma, junto con los tubos PMA, un sistema completo que protege a los cables de los factores mecánicos y ambientales más adversos.
Tecnología multicapa al servicio del fabricante de maquinaria
El tubo XPCL es el nuevo tubo multicapa que nace como evolución del tubo PCL con más de 20 años de éxitos ayudando a los fabricantes de maquinaria. La nueva tecnología multicapa de PMA permite combinar materiales para obtener características óptimas del producto en las aplicaciones más exigentes.
Rango de temperatura -50 °C a +105 °C, a corto plazo hasta +160 °C
Buena resistencia a la presión e impacto
Muy buen rendimiento en aplicaciones con requerimientos de fuego y humo
Vida útil muy alta y muy buenas características mecánicas, incluso en condiciones de baja temperatura y humedad
"Evolución" del PCL que ayuda además a la instalación del cable debido a la baja fricción de la capa interna de polietileno
Máximo nivel de protección mecánica y muy buena resistencia a rayos UV y a la intemperie
Flexibilidad y protección mecánica para aplicaciones dinámicas. Muy buen rendimiento en fuego y humos
Solución completa sistema divisible
Los tubos PACOF (PA6) y PPCOF (PP) forman junto con los accesorios de racores, derivaciones y tuercas la solución divisible de PMA.
Es la solución ideal para reparaciones, modernización, mantenimiento y retrofit.
Rango de temperatura Tubos: –40 °C a +160 °C y accesorios de –40 °C a un min. de +100 °C