AP45 kompakti jakorasia

Paikkoihin, joissa on rajoitetusti tilaa

Sitefinity-banner_AP45_verA__FI_1920x353px

Pienikokoinen pinta-asennettava jakorasia helppoon ja nopeaan asennukseen.

Kaksikomponenttitekniikalla valmistetussa kostean tilan rasiassa on helposti puhkaistavat aihiot kaapelien läpivientejä varten. Aihioiden kalvot toimivat samalla tiivisteinä. AP45 on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin erinomaisella pakkaskestävyydellä ja kotelointiluokalla. 
AP45G_perspective_cover_A_O1

Tekniset tiedot

Mitat (LxPxK):
105x43x40 mm
Kotelointiluokka IP65
Asennuslämpötilat: -25 … +60 °C 
Nimellisjännite:  500 V
Max. kaapeli paksuus: 2,5 mm²
Kaapeliläpivientien määrä: 12
Paino: 33 g
Valmistusmaa: Suomi

Ominaisuudet

Kompakti

Pieni koko mahdollistaa asennukset tiloissa, joissa on rajoitetusti tilaa.

IP65

Soveltuu käytettäväksi kohteisiiin, joissa vaaditaan korkeaa kotelointiluokkaa.

-25 °C

Rasia soveltuu käytettäväksi myös kylmissä olosuhteissa, jopa -25°C:n lämpötilassa.

Varusteltu 12 pehmeällä kalvotiivisteellä

jotka on sijoitettu tuotteessa seuraavasti:
- sivuilla 6 kpl maks. Ø 17 mm kaapeleille
- päädyissä 4 kpl maks. Ø 10 mm kaapeleille
- pohjassa 2 kpl maks. Ø 17 mm kaapeleille.

Yhteensopiva AS9.10 vedonpoistajan kanssa.

Nopeuta asennusta AS9.10 vedonpoistajalla.


AP45-rasiat on valmistettu kierrätysmateriaalista*, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää luonnonvaroja, etenkin vettä.

ABB auttaa asiakkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. AP45-rasioille on myönnetty tyypin III ympäristöseloste (EPD), joka kertoo läpinäkyvästi tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren aikana. AP45-rasiat on valmistettu Suomessa, joten toimitusketjut ovat lyhyitä. Tuotteen pakkaus on valmistettu 90 % kierrätysmateriaalista, ja muovin käyttö on minimoitu.

*Tarkemmat tiedot löytyvät ympäristöselosteesta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tilaustiedot

Tyyppi snro. Kuvaus Pakkauskoot
AP45G 16 125 45 105x43mm, IP65 HF, harmaa 24/240
AP45M 16 125 46 105x43mm, IP65 HF, musta 24/240
 Accessory    
AS9.10 16 125 94 Vedonpoistaja AP pintajakorasioille, Ø 6 – 17 mm 10/100

AP45G-AP45M_O1
Värit:

Harmaa (RAL 7035)
Musta (RAL9011)

ABB EcoSolutions

ecolabel_500x500px-min_250x AP45-rasiat ovat saaneet ABB EcoSolutions™  -merkinnän, joka takaa tuotteiden olevan suunniteltu ja tuotettu niin, että ne noudattavat ABB:n tarkkaan määriteltyjä kiertotalouden periaatteita. Oma Eco-merkintämme auttaa meitä matkallamme kohti vastuullisempia tuotteita.

ABB:lla on koko yrityksen laajuinen lähestymistapa kiertotalouteen, mikä auttaa säästämään maailman luonnonvaroja tulevaisuuden sukupolville. Tavoitteenamme on luoda uusia kiertotalouden innovaatioita vähentämällä jätettä, lisäämällä kierrätettävyyttä ja uusiokäytön mahdollisuuksia sekä tekemällä tuotteistamme kestävämpiä. Työskentelemme tiiviisti asiakkaiden ja toimittajien kanssa, jotta saamme kiertotalouden sisällytettyä arvoketjuun. 

Dokumentit

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language