Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä

Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua

Joustavaa Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmää voidaan käyttää useissa käyttökohteissa, useimmiten julkisilla ulkoalueilla.

Erinomainen turvallisuus ja suojaus
Täydellinen IP2X-luokitus tekee ratkaisusta turvallisen asentajalle ja käyttöpaikan lähiympäristölle. Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu julkisille ulkoalueille, minkä vuoksi tärkeintä on sen turvallisuus.

Testattu, varmistettu ja optimoitu
Kabeldon-järjestelmä on luotettava ratkaisu, joka toimii jatkuvasti koko käyttöikänsä ajan. Tuotteet on suunniteltu ja optimoitu toimimaan yhdessä, ja ne toimivat testatusti yhtenä järjestelmänä. 

Mukautuva ja helppo asentaa
Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on todella helppo asentaa. Moduulirakenteen, selkeiden merkintöjen ja esteettömän näkyvyyden ansiosta asentaminen sujuu nopeasti ja joustavasti. Asennusvirheiden mahdollisuus on minimoitu. Se auttaa asentajaa varmistamaan järjestelmän luotettavuuden ja turvallisuuden.

 

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tarjontamme

Työkalut ja tuki

Muut tuotteet

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti