Le monde de la distribution d’énergie électrique évolue rapidement, propulsé par la numérisation, l’efficacité énergétique ainsi que le besoin grandissant d’infrastructures résilientes. Les disjoncteurs de puissance à basse tension d’ABB sont conçus pour répondre à ces demandes avec précision, fiabilité et adaptabilité.
Au premier plan de cette évolution se trouve le nouveau SACE Emax 3 , le disjoncteur à construction ouverte d’ABB le plus avancé jusqu’à maintenant. Conçu pour les applications essentielles, le Emax 3 propose un entretien prévisionnel, une détection d’arcs électriques intégrée ainsi qu’une certification IEC 62443 niveau de sécurité 2 , qui est une première dans l’industrie pour la protection en matière de cybersécurité. Il établit une nouvelle norme en matière de gestion intelligente de l’énergie pour les centres de données, les hôpitaux, les aéroports et les installations industrielles.
ABB offre une gamme complète de disjoncteurs à boîtiers moulés et de disjoncteurs à construction ouverte, de 125 à 6 000 A. L’architecture Ekip de pointe propose une personnalisation complète, ce qui permet aux appareils comme le SACE Emax 3, le Emax 2, et le Tmax XT d’évoluer au cours de leur cycle de vie. Ceci garantit donc un rendement élevé, une sécurité ainsi qu’une connectivité numérique dans toutes les applications.