Un refroidissement sans limites.

De l’air au liquide, ABB vous accompagne avec les technologies les plus fiables et les plus innovantes.


Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • português

—
Quand le refroidissement s’arrête, tout est en danger

Tout aurait dû se passer sans accroc.

Albert, ingénieur principal chez un OEM spécialisé dans les systèmes HVAC pour environnements critiques, venait tout juste de livrer une nouvelle solution de refroidissement à Dorit — la responsable IT d’un centre de données haute performance. Des mois de conception, d’ajustements et de tests avaient été nécessaires pour garantir une efficacité et une fiabilité optimales. Albert savait combien tout cela était crucial.

Dorit, de son côté, avait fait confiance à la solution d’Albert. Après une évaluation minutieuse, elle avait choisi d’investir dans son système — convaincue qu’il protégerait le cœur de ses opérations : les données.

Mais un après-midi, tout a basculé. Une panne mineure sur un composant de démarreur moteur — un simple contacteur — a cédé lors d’un redémarrage en forte charge. Le système de refroidissement s’est arrêté. En quelques minutes, la température de la salle serveurs a commencé à grimper. Les infrastructures critiques ont vacillé. Les systèmes ont ralenti.
Et les données — vastes, précieuses, irremplaçables — se sont soudain retrouvées en danger.

Albert s’est posé la question difficile : « Pourquoi ne l’avons-nous pas vu venir ? »
Dorit n’en avait qu’une : « Combien de données pouvons-nous nous permettre de perdre chaque minute ? »


HVAC engineer and Data Center owner worrying and stressing out for a contactor failure.

Un arrêt du refroidissement n’est pas seulement une gêne — c’est une menace directe pour la performance, la réputation et les revenus. Mais il est possible de prévenir ces situations. 


—
Écrivez votre histoire et redéfinissez le standard d’efficacité du refroidissement des data centers avec ABB.

Les solutions ABB de démarrage, de protection et de commande des moteurs basse tension contribuent à construire des systèmes HVAC résilients — du refroidissement par air au refroidissement par liquide — conçus pour répondre aux exigences des infrastructures de données modernes.
Nos solutions innovantes de démarrage et de protection des moteurs sont conçues pour répondre aux besoins accrus de vos systèmes de refroidissement.
En réduisant la consommation d’énergie, les risques d’interruption électrique et les coûts d’installation, nous vous permettons de redéfinir le standard d’efficacité du refroidissement des data centers.

Download brochure_visual_HVAC Data Center3
Propulsé par la technologie ABB
Solution de chillers à air

Téléchargez nos Application Bundles pour renforcer l’efficacité, la fiabilité et la préparation aux défis futurs de vos systèmes de groupes froids à air, conçus pour répondre aux exigences en constante évolution des data centers de demain.

Liquid cooling application cover download
Propulsé par la technologie ABB
Solution de refroidissement par liquide

Téléchargez nos Application Bundles pour rendre vos chillers à air et vos unités de distribution de liquide de refroidissement plus efficaces, fiables et prêts pour l’avenir du refroidissement liquide dans les data centers.


—
Ce que vous allez obtenir


life cycle managment

Continuité des opérations

Les solutions ABB protègent les moteurs de ventilateurs et de pompes dans les systèmes de refroidissement, réduisant de 10 % les défaillances des chillers et évitant les interruptions des data centers.

Energy_efficiency_icon

Efficacité énergétique

Réduisez jusqu’à 80 % la consommation énergétique des circuits de commande grâce à nos solutions performantes et à la technologie AF, en limitant la chaleur et l’élévation de température.

Easy_to_install_icon

Facilité d’installation

Réduisez de 50 % le temps d’assemblage des tableaux de commande grâce à nos accessoires et jeux de connexion conviviaux, permettant d’économiser sur la main-d’œuvre et les coûts d’installation, tout en accélérant la mise sur le marché.

Space_saving_icon

Tableaux de commande compacts

Optimisez l’espace dans les tableaux de commande de vos chillers grâce à nos solutions compactes, permettant jusqu’à 35 % d’économies d’espace et de réduction des coûts.


Article author banner - Albert Martinez

Des problèmes avec le contacteur ? Choisissez AF.

Votre système de chiller peut fonctionner parfaitement... jusqu’au moment où il ne fonctionne plus. Lorsqu’une panne survient, les coupables habituels sont vite pointés du doigt : compresseurs, pompes et ventilateurs. Mais bien souvent, la véritable cause se cache dans un composant pas plus grand que la paume de votre main - le contacteur HVAC.

 

Article author banner - Albert Martinez

—
Produits phares

ABB engineer

Besoin d’un accompagnement dédié pour votre projet ?

Nos bundles de solutions offrent une sélection complète de ce que nous pouvons proposer. Cependant, nous savons que chaque projet est unique et nécessite une approche personnalisée. C’est pourquoi nos experts sont toujours disponibles pour travailler avec vous afin de créer des solutions sur mesure répondant exactement à vos besoins.

Contactez-nous, et nous reviendrons vers vous rapidement !

ABB engineer
Select region / language