MNS avec M10x

L'intelligence en toute simplicité

Le tableau constructeur d’origine MNS utilisent des relais autonomes de protection et de commande développés dans l’unité fonctionnelle  du tableau, à la place des dispositifs de protection traditionnels contre les surintensités.

Le système M10x intègre, en standard, un large éventail de fonctions de commande, de protection et de surveillance des moteurs et des départs-moteurs dans les applications les plus contraignantes. Le client choisit les fonctions dont il a besoin pour chacun de ses projets.

Principaux avantages

  • Sécurité inégalée pour la protection du personnel et de l'installation
  • Simplicité et haute fonctionnalité
  • Disponibilité accrue de l'installation
  • Communications intégrées
  • Flexibilité dans une solution normalisée
  • Détection et rectification rapides des défauts

Principales fonctionnalités  

  • Les fonctions de commande, de protection, de surveillance et de communication du moteur sont toutes intégrées dans l’unité fonctionnelle grâce à un seul dispositif intégré dans le module MNS3.0, 
  • Le panneau opérateur sur l’unité fonctionnelle fournit des fonctions de surveillance, de commande, de défaut  et de paramétrage,
  • Données d'exploitation, de diagnostic et de service sont transmises au système de commande via un bus de terrain ouvert
  • Une taille physique pour toutes les variantes M10x
  • Un type de TC intégré sur M10x entre 0,24-63 A.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Loading documents

Produits associés

Select region / language