ABB i-bus® KNX Combi Schakelactoren

Schakel naar een slimmere toekomst

ABB-NGS-Combi
De nieuwe ABB i-bus® KNX Combi-schakelactoren combineren flexibiliteit met een compact ontwerp en bieden schakel- en verduisteringsfuncties in één apparaat. Uitermate geschikt voor dynamische eisen van moderne woonprojecten. 


De Combi-schakelactor biedt met zijn brede scala aan nominale stromen en kanalen de hoogste flexibiliteit op de markt. De schakelactoren zijn in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en afgestemd op de verschillende projecteisen van hedendaagse gebouwen.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?



Voordelen

switch actuator flexible switching icon
Flexibel schakelen en verduisteren

Selecteerbare schakel- en verduisteringsfuncties in één apparaat voor flexibiliteit van de planning tot de uiteindelijke uitvoering. En eventueel latere wijzigingen

switch actuator efficiency icon
Efficiëntie

Kosteneffectief, ruimte- en tijdbesparend dankzij compacte apparaten met een hoge kanaaldichtheid (2 kanalen per modulebreedte), die de ruimte in de verdeler verdubbelen

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijk en intuïtief te bedienen; verhoogde veiligheid door een bedieningsfolie tegen onbevoegde bediening



Eigenschappen

  • Onafhankelijke schakelrelais waarmee de volgende functies kunnen worden gerealiseerd: individuele schakeling van elektrische verbruikers en aansturing van jaloezie- en rolluikaandrijvingen per paar (230 V AC)
  • Hoge kanaaldichtheid: 2 schakeluitgangen of 1 jaloezie-uitgang per modulebreedte
  • Geschikt voor meerfasige werking
  • Eenvoudige inbedrijfname dankzij templates en groepsobjecten
  • Toekomstbestendig door middel van firmware upgrades via ETS
     


Aanbod schakelactoren



Products



Documentatie



Services and tools

Support

Select region / language