Stekerbaar installeren in holle wanden en betonnen plafond

Stekerbaar instaleren

Voor woningbouw en utiliteit

In een tijd waarin de bouwsnelheid cruciaal is voor het succes van projecten, biedt de combinatie van betonnen (prefab) buitenwanden, vloeren en holle binnenwanden een efficiënte oplossing. Deze methode maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig te bouwen, terwijl leidingen en installaties eenvoudig kunnen worden meegestort in betonnen elementen of geïntegreerd in holle wanden. Dankzij stekerbare installatietechniek kan de installateur sneller, flexibeler en met minder kans op fouten werken, wat resulteert in kortere bouwtijden. 

Voordelen

  • Versnelde bouw en installatie door prefab betonvloeren en holle wanden te combineren 
  • Keuzevrijheid voor schakelmateriaal: samenstelling afdekkingen kan op een later moment worden bepaald 
  • Flexibiliteit: eenvoudig aanpassingen of uitbreidingen realiseren dankzij stekerbare techniek 
  • Beschikbaarheid van standaard- en brandwerende uitvoeringen, afhankelijk van de projectvereisten 
  • Samenwerking met betrouwbare partners in de markt (Wieland, Wago) 
stekerbaar-installeren

Snel aan de slag met stekerbaar installeren?

Neem contact op en we bespreken samen hoe we u technisch het beste kunnen ondersteunen!

Contact voor stekerbaar installeren

Kant-en-klare oplossing voor betonnen elementen

Installatiedelen die in beton worden meegestort, moeten bestand zijn tegen water, cement en zware omstandigheden. ABB biedt kant-en-klare, gecertificeerde oplossingen die direct in de betonnen elementen kunnen worden geplaatst. Dit maakt de installatie in een vroeg stadium van het bouwproces efficiënt en betrouwbaar. We werken hierbij samen met betrouwbare partners om de kwaliteit te waarborgen. Voor de eindafwerking bieden we een uitgebreid programma van schakelmateriaalseries van Busch-Jaeger. Door de uitwisselbaarheid van afdekkingen is er volop vrijheid in de samenstelling van uw schakelmateriaal, passend bij elk interieur. 
ACE

Ontdek de voordelen van stekerbaar installeren. Tijdens een ACE-sessie creëren we samen op maat gemaakte oplossingen voor snellere, veiligere en efficiëntere installaties. Neem contact op voor een toekomstbestendige aanpak met ABB!

Neem contact met ons op

Meer grip en flexibiliteit met huisaansluitkasten

De toenemende vraag naar woningen, met name in transformatieprojecten, betekent dat bestaande gebouwen steeds vaker worden omgevormd tot appartementencomplexen. Dit vereist een betrouwbare opsplitsing van de bestaande netaansluiting, waarbij elke woning zijn eigen beveiligde aansluiting krijgt. Met de stekerbare installatietechniek kan dit proces aanzienlijk worden versneld. 

ABB biedt kant-en-klare huisaansluitkasten, stijgleidingkasten en meterborden die de installateur gemakkelijk kan inkopen, opslaan en op het juiste moment installeren. Dit levert niet alleen meer flexibiliteit op, maar ook een betere grip op de planning en doorlooptijden. De tijdwinst en efficiëntere werkwijze leiden tot lagere kosten, wat op meerdere vlakken voordelen oplevert voor het project. 

Assortiment stekerbare producten

stekerbare keukenverdeler  292x195 -4
Keukenverdeler

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language