Brandwerende hollewanddozen
Minimale moeite, maximale brandveiligheid met ABB’s brandwerende hollewanddozen
Minimaliseer het risico op branddoorslag naar andere ruimtes met de brandwerende hollewanddozen van ABB. Deze kunnen toegepast worden in zowel massieve als multiplexwanden voorzien van gipsplaten en zijn ideaal voor nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten. Geschikt voor verschillende inbouwdieptes en voor montage van zowel enkele als dubbele wandcontactdozen. Snel en veelal zonder gereedschap te installeren bovendien, maar vooral optimaal brandveilig.
Kies voor extra zekerheid met de brandwerende hollewanddozen
Alle brandwerende hollewanddozen zijn voorzien van een brandwerend materiaal. Dit expandeert bij hitte en brand en sluit zodoende de hollewanddoos goed af. Het risico op branddoorslag naar een andere ruimte wordt zo tot een minimum beperkt. Hiermee voldoe je zonder extra bouwkundige voorzieningen te treffen, toch aan alle veiligheidseisen.
Dit wordt overigens ondersteund door het onafhankelijke en vooraanstaande Efectis-instituut. Zij hebben de brandwerende hollewanddozen van ABB uitvoerig getest in combinatie met A-platen, de meest gebruikte gipsplaten in de markt. En hiervoor zijn speciale brandwerendheidscertificaten afgegeven. Zo weet je zeker dat je altijd en optimaal aan alle eisen voldoet. En dat met slechts een minimale inspanning.