Lasdoos 3611 S
Realiseer eenvoudig installaties op maat en kies voor de universele variant gemaakt van gerecycled materiaal
De universele lasdozen 3611 S betreft een mooie serie lasdozen die gemaakt zijn van gerecycled materiaal, van plastic dat we dagelijks gezamenlijk inzamelen. Dat maakt deze lasdozen een duurzame keuze, waarmee u een eerste stap richting een kleinere footprint zet en tot wel 75% CO2 bespaart. Net als hun conventionele voorgangers vinden deze lasdozen van gerecycled kunststof hun toepassing in zowel 230V als in data-installaties in de woningbouw en utiliteit. Daarnaast zijn ze – naast dat ze geschikt zijn voor 16- en 19 mm-buizen – nu ook beschikbaar voor 20 mm- voorbedrade flexbuizen. Ook zijn er veel varianten, zowel stekerbaar als voorgemonteerd. En met Wieland als Schuko. De 3611 S beschikt tevens over acht uitbreekpoorten. Al deze mogelijkheden maakt kiezen een stuk gemakkelijker, u profiteert van meer aansluitgemak en snel & simpel realiseert u een installatie op maat. Bovendien zorgt de speciale vormgeving ervoor dat u extra veel effectieve lasruimte tot uw beschikking heeft!
CO2-uitstoot verminderen
Tot slot vermindert u met de universele lasdozen 3611 S een grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Stel u bestelt 160 kabeldozen voor uw project, dan bespaart u de CO2-uitstoot van een autorit van circa twee uur. En als alle kabel- en lasdozen in de markt vervangen worden door exemplaren van gerecycled materiaal, dan besparen we samen ruim 310.000 kg CO2 per jaar. Alleen al tijdens de productie wordt er tot wel 75% minder CO2 uitgestoten. Kortom: mooie eerste stappen richting een circulaire aanpak van kabel- en lasdozen. Dat doel kunnen we niet alleen bereiken, daarvoor hebben we uw hulp nodig. Helpt u mee?
Bestel uw demomodel via de banner op deze pagina >
Voordelen lasdoos 3611 S
- Gemaakt van gerecycled materiaal en daarom een duurzame keuze
- Draagt bij aan een kleinere CO2 footprint in het gebouw
- Extra lasruimte maakt het werk gemakkelijker
- Acht uitbreekpoorten
- Voor bevestiging in een sleuf, met een houtschroef of met een duimnagel/europlug
- Buisinvoer 16, 19 en nu ook 20 mm