Lasdoos 4200 S
Zelfs op hoogte makkelijker werken met de lasdoos 4200 S, gemaakt van gerecycled kunststof
De lasdoos 4200 S is gemaakt van gerecycled materiaal, wat deze lasdoos duurzaam in zijn soort maakt. Over deze lasdoos is sowieso goed nagedacht en dat zie je terug in installatiegemak. Zo beschikt deze vierkante lasdoos dankzij zijn vorm en het bolle deksel over meer effectieve lasruimte. Is hij voorzien van een uitbreekpoort in de bodem ten behoeve van een schroefbevestiging en zet je hem met slechts één schroef vast op de achterwand. En wat te denken van het onverliesbare en wegdraaibare deksel, waardoor je de doos eenvoudig open kunt schuiven, zelfs als je op hoogte werkt. Over functioneel gesproken!
Stel u bestelt 160 kabeldozen voor uw project, dan bespaart u de CO2-uitstoot van een autorit van circa twee uur. De tijd die u misschien nodig hebt om van en naar een project te rijden. En als alle kabel- en lasdozen in de markt vervangen worden door exemplaren van gerecycled materiaal, dan besparen we samen ruim 310.000 kg CO2 per jaar. Dit is een eerste stap richting een circulaire aanpak van kabel- en lasdozen. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we uw hulp nodig. Helpt u mee om dat doel te bereiken?
Bestel uw demomodel via de banner op deze pagina >
Voordelen lasdoos 4200 S
De lasdoos 4200 S is dus een variant op de 4200 en gemaakt van gerecycled materiaal, van plastic dat wij dagelijks samen inzamelen. Hierdoor is de lasdoos 4200 S een duurzame keuze en bespaar je tot wel 75% CO
2. Verder heeft deze lasdoos dezelfde eigenschappen als zijn conventionele voorganger, namelijk:
- Door de vierkante vorm kan er meer kabel in de doos
- Het bolle deksel zorgt voor meer ruimte om te lassen
- Onverliesbaar deksel met unieke draaisluiting (wordt standaard meegeleverd)
- Daardoor makkelijker op hoogte werken
- Met slechts één schroef eenvoudig vast te zetten
- Geschikt voor 16mm-buizen