Rozwiązania do załączania rezerwy zasilania

Rozwiązania zabezpieczające ciągłość zasilania

Header

Dostawy energii elektrycznej są niezbędne w codziennym życiu. A już bezwzględnie wymagane w świecie opartym na technice.
W razie przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w instalacjach zasilania o krytycznym znaczeniu konieczne jest zapewnienie przepływów energii umożliwiających płynną produkcję przemysłową i świadczenie usług publicznych.
Rozwiązania do załączania rezerwy zasilania ABB to niezawodne, elastyczne i kompaktowe urządzenia. Nadają się do wszelkich zastosowań w branży odnawialnych źródeł energii, przemyśle, transporcie, centrach przetwarzania danych i szpitalach. Gwarantują ciągłość działania — przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, a dodatkowo łatwo się je instaluje.


Kluczowe rynki - czynniki i wyzwania

Ciągłość pracy


We wszystkich krytycznych instalacjach zasilania przerwa w dostawie energii może oznaczać stratę pieniędzy.

Przemysł motoryzacyjny 
Przeciętnie łączny roczny czas przestojów w branży motoryzacyjnej to 700 godzin, co oznacza średnio miliard dolarów strat (22 tys. dolarów na minutę).

Przemysł spożywczy i centra przetwarzania danych
W branży spożywczej przestoje trwają przeciętnie
ok. 500 godzin w roku. Średni koszt przerwy
w zasilaniu w centrum przetwarzania danych wynosi
9 tys. dolarów na minutę (600 tys. dolarów na zdarzenie).

Elastyczność

W instalacjach zasilania o krytycznym znaczeniu szczególnie liczy się elastyczność.

Dużą wagę przykłada się do łatwości projektowania
i zamawiania, a także do szybkiego montażu i wygodnego serwisu. W przypadku typowego projektu przemysłowego od zaplanowania do rozpoczęcia eksploatacji mijają z reguły 2-3 lata. Rynek centrów przetwarzania danych działa szybciej - projekty są realizowane nawet krócej niż jeden rok, czyli w czasie
o 70% krótszym niż analogiczne projekty w przemyśle naftowym i gazowniczym. Klienci szukają modułowych
i elastycznych rozwiązań, łatwych w projektowaniu i zamawianiu oraz zapewniających szybki montaż.

Optymalny przebieg montażu


Miejsce na montaż to jedno z głównych ograniczeń w wielu instalacjach.

Z uwagi na nieuniknione ograniczenia przestrzenne, obecne np. w branży transportowej lub związane z rosnącymi wymaganiami względem zasilania i wprowadzaniem energooszczędnych rozwiązań, przedsiębiorstwa w wielu gałęziach przemysłu zmagają się z problemem zapewnienia najwyższej wydajności bez wpływania na dostępność miejsca na krytyczne wyposażenie.

Kluczowe zalety

Szybsza realizacja
projektów


Projekt rozwiązań do załączania
rezerwy zasilania ABB opiera się na koncepcji pełnej integracji urządzeń,
co przyspiesza i ułatwia montaż,
a także upraszcza wykonanie
połączeń i rozruch.

O połowę krótszy czas rozruchu i podłączania przewodów 

Zyskują:
• Producenci zespołów prądotwórczych
• Producenci rozdzielnic

Mniej miejsca potrzebnego do montażu


ABB dostarcza najbardziej kompaktowe urządzenia do załączania rezerwy zasilania.

Można zaoszczędzić nawet 30%
miejsca w szafie załączania rezerwy niskiego napięcia.


Zyskują:
• Producenci zespołów prądotwórczych
• Producenci rozdzielnic
• Użytkownicy końcowi 

Elastyczność


Niezależnie od parametrów:
• Typ przełączania (otwarcie, otwarcie
ze zwłoką, zamknięcie)
• Sposób przełączania (ręczne, z napędem silnikowym, automatyczne)
• Zakres mocy (generatory o mocy od kilku kVA do 3,5 MVA, zasilanie do
6300 A, 1150 V AC)
• Technika przełączania (w oparciu o styczniki, wyłączniki, rozłączniki)

Pełna elastyczność dzięki rozwiązaniom do załączania rezerwy zasilania ABB.

Zyskują:
• Konsultanci
• Producenci zespołów prądotwórczych
• Producenci rozdzielnic
• Użytkownicy końcowi

Niezawodność


• Wyjątkowy partner w przypadku każdej krytycznej instalacji zasilania
• Sprawdzone rozwiązania
• Dostępność i obecność na całym świecie
• Zgodność z normami: IEC, UL, CCC

Gwarancja ciągłości działania
24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu
365 dni w roku


Zyskują:
• Konsultanci
• Użytkownicy końcowi

Nasza oferta

Samoczynne załączanie rezerwy
Ręczne załączanie rezerwy

Segmenty rynku

Select region / language