Rozdzielnica niskiego napięcia MNS

Rozdzielnice MNS produkowane w 30 krajach, w tym w Polsce tworzą system o zasięgu globalnym, uwzględniający potrzeby lokalne, jeden z najlepszych w swej klasie na rynku.

Szerokie możliwości
Rozdzielnice MNS posiadają zwartą i nowoczesną konstrukcję umożliwiającą zastosowanie bardzo szerokiej gamy układów zasilających i odpływowych. Dzięki standaryzacji wykonania i modułowej budowie bardzo łatwo ją rozbudować o dodatkowe pola i elementy. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w rozdzielnicach umożliwiają ich adaptację do pracy w różnorodnych warunkach środowiskowych.

Zakres zastosowań
Rozdzielnice wnętrzowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych. Znajdują zastosowanie głównie w przemyśle i energetyce, a także w obiektach biurowych i użyteczności publicznej. W sposób szczególny przygotowane są do zastosowania, jako inteligentne centra zabezpieczeń napędów.

Zweryfikowane poprzez testy
Rozdzielnice MNS zostały zweryfikowane zgodnie z normami IEC61439-1 i -2. Sposób zaprojektowania oraz materiały stosowane w systemie MNS w znacznym stopniu zabezpieczają system przed wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się łuku elektrycznego. Badanie potwierdzające wytrzymałość rozdzielnic na działanie łuku elektrycznego zostały wykonane zgodnie z wymogami normy IEC 61641. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w myśl wymienionej normy, rozdzielnice MNS zabezpieczają obsługę rozdzielnicy oraz samą rozdzielnicę podczas zwarcia przy prądzie zwarciowym do 100kA podczas próby trwającej
0,3s.

Nasza oferta

Linki powiązane

Narzędzia

Select region / language