Rozdzielnice MNS ze sterownikiem inteligentnym M10x
Wbudowane zabezpieczenia inteligentne
Inteligentne, przetestowane zespoły rozdzielnicy i sterowni napędów MNS używają samodzielnych przekaźników ochronnych i sterujących zabudowanych w modułach rozdzielnicy zamiast tradycyjnych zabezpieczeń nadprądowych. Produkt oferuje rozbudowane funkcje ochrony i sterowania, zapewnia elastyczność podczas projektowania, udostępnia informacje o instalacji dzięki rozszerzonym funkcjom pomiarowym oraz pozwala na komunikację opartą na standardach branżowych, umożliwiając integrację z systemem sterowania.
Główne korzyści
- Wyjątkowa ochrona personelu i instalacji
- Prostota i wysoka funkcjonalność
- Niezawodność systemu
- Zintegrowana komunikacja
- Elastyczność w modyfikowaniu standardowych rozwiązań
- Szybkie wykrywanie i usuwanie usterek
Cechy charakterystyczne
- Jeden sterownik, wbudowany w moduł systemu MNS umożliwia sterowanie napędami, ochronę, monitorowanie i komunikację.
- Panel operatorski sterownika zainstalowany na module systemu MNS udostępnia funkcje monitorowania, sterowania, sygnalizowania stanu i parametryzacji.
- Dane operacyjne, diagnostyczne i serwisowe są przekazywane do systemu sterującego za pomocą otwartej magistrali.
- Jeden rozmiar bez względu na stosowany wariant sterownika M10x.
- Jeden typ zintegrowanego przekładnika prądowego w sterowniku M10x o prądzie od 0,24 do 63 A.
- Wiele opcji zasilania: 24 V DC, 110 V AC i 240 V AC.