Rozdzielnice MNS ze sterownikiem inteligentnym UMC
Rozwiązania inteligentne
System MNS to inteligentny system rozdzielnic o szerokim zakresie zastosowań. Systemy inteligentne używają przekaźników ochronnych i sterujących zabudowanych w modułach rozdzielnicy zamiast tradycyjnych zabezpieczeń nadprądowych. Ze względu na korzyści, jakie systemy te oferują zarówno użytkownikom, jak i projektantom, umocniły one swoją pozycję na rynku. System MNS oferuje różne funkcje ochrony i sterowania, elastyczność, rozszerzone funkcje pomiarowe oraz komunikację opartą na standardach branżowych umożliwiającą integrację z systemem sterowania.
Główne korzyści
- Niezrównana ochrona personelu i instalacji
- Prostota i wysoka funkcjonalność
- Niezawodność systemu
- Zintegrowana komunikacja
- Otwarta komunikacja
- Szybkie wykrywanie i usuwanie usterek
Cechy charakterystyczne
- Dzięki wielu opcjom rozwiązań sterownika zainstalowanego w module rozdzielnicy MNS rozwiązanie oferuje różne funkcje sterowania napędami, ochrony, monitorowania i komunikacji.
- Elastyczne narzędzie konfiguracyjne sterownika umożliwia tworzenie instalacji z niestandardową logiką sterowania.
- Inteligentne moduły rozruchowe mogą komunikować się z systemem sterującym przez otwartą magistralę za pośrednictwem różnych typów wtyków magistrali.
-
Jeden podstawowy moduł ochrony napędu z opcjonalnym modułem napięciowym, modułami rozszerzenia we/wy oraz modułem ochrony przed zwarciami doziemnymi. Urządzenie sterujące napędem jest skalowalne, dzięki czemu można dostosować je do różnych zastosowań.