Painéis de alimentação remota pré-configurados

Infraestrutura confiável, eficiente e flexível para a lucratividade sustentável de sua central de dados


O Painel de Alimentação Remota (RPP) configurável da ABB ajuda a atender as demandas de aplicações de alto consumo energético, proporcionando monitoramento e distribuição de energia imbatíveis, com até 240 polos em uma instalação física segura, confiável e que ocupa pouco espaço. O RPP é a solução ideal para engenheiros em centrais de dados, poupando o tempo de planejamento e diagramação do RPP.

Benefícios principais

  • Criar uma proposta de valor real para:
    • construtores de painéis
    • planejadores elétricos
    • integradores de sistemas

  • Economize tempo de montagem com uma lista de materiais e diagrama de cabeamento elaborados automaticamente
  • Reduza o custo de aprovação para o proprietário com o documento de testes pré-tipo em conformidade com a IEC 61439-2, que fornecemos gratuitamente
  • Satisfaça 80% das aplicações típicas em centrais de dados, com soluções em painéis de alimentação remota pré-configurados e poupe seu ativo mais valioso: seu tempo.

Características principais

  • 2 – 4 módulos SMISSLINE verticais com MCBs e CMS
  • Suporta entre 80 e 240 polos (por exemplo, para PDUs em gavetas)
  • Teste de tipo prévio em conformidade com a IEC 61439-2
  • Esquemático e lista de materiais dinâmicos para cada configuração
RPP

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

 

Destaques

 

Produtos e Materiais

Navegador de produtos
Materiais
Carregando documentos

Software e Ferramentas

 

Related products

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language