SACE Tmax XT

Simply XTraordinary

Tmax XT kalıplı devre kesiciler, boyutları giderek küçülürken, kurulumu basitleşirken ve giderek daha iyi güvenlik sağlarken son derece yüksek bir performans seviyesini garanti eder. Ürün yelpazesi dört çerçeve boyutu ile tamamlanmıştır: XT1, XT2 160A'e kadar ve XT3, XT4 250A'e kadar.

tmax_xt_page

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

  • Kompakt boyutlarda yüksek kırma kapasitesi
    Olağanüstü sınırlama özellikleri, bakırdan ve panoda kapladığı alandan tasarruf, yüksek seçicilik değerleri ve çok kompakt motor koruma çözümleri sağlar.
  • Kullanım kolaylığı ve kurulum esnekliği
    Tmax XT'yi farklı uygulama senaryolarına uyarlamak için özel bir aksesuar yelpazesi ve elektronik trip üniteleri için yenilenmiş bir çözüm.
  • Özelleştirilmiş koruma ve bilgi kullanılabilirliği
    Bir denetim sistemine entegrasyon için Modbus iletişim modülüne ek olarak enerji ölçümü, motor koruması ve jeneratör koruması için özel elektronik açma üniteleri.
  • Operatörler için artırılmış güvenlik
    Geniş anahtarlı kilit ve asma kilit seçenekleri, bakım işlemlerini hızlandırmak için takılabilir ve çıkarılabilir versiyonlar ve kesicilerin durumu hakkında kullanıma hazır bilgiye sahip olmak için geliştirilmiş teşhis.

Öne Çıkanlar

Ürün teklifleri

Daha fazlasını keşfedin

Ürünler ve belgeler

İlgili ürünler

Select region / language