大功率海上风力发电成为未来发展的方向,沿海更为严酷恶劣的环境,对产品及系统的可靠性、安全性要求进一步提高。光伏发电无论是集中式还是分布式方案,都进一步向高电压,大子阵发展。储能作为新能源电站必不可少的补充,可以更大程度的提高发电量利用率。 ABB 是可再生能源创新技术供应商,为光伏发电、风能发电和储能电站提供全面的解决方案。可再生能源和数字化使我们产生、分配和消耗能源的方式发生根本性变化,可以确定的是,新技术将超越我们的想象,把不可能变成可能。ABB ABILITY 是建立在用于数据采集、处理和存储的先进硬件和软件架构之上,结合 ABB 数字化和电气化的百年经验,旨在提高性能并保证高等级的可靠性和安全性的创新技术。
从低压到中压的完整产品线与全程配套服务 拥有先进技术的产品解决方案适用于:
帮助提升风力发电机的安全性与可靠性
全球支持本地服务
可靠的长期合作伙伴
ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案
光伏发电和储能电站行业面临的挑战与 ABB 的答案
ABB 提供“从太阳到插座,从发电到储能”所需的产品,简化了单一供应商的投标和谈判成本,节省时间。
ABB 完整的产品组合有助于提高与功率损耗相关的“系统电气平衡”效率,从而向消费者交付更多电力。
ABB产品的设计考虑了特定应用要求,以交付高可靠、高性能的解决方案,而不会降低主要工作特性:可在高达 55℃ 的高温或 4000 米海拔高度工作。
当公用电力中断且存在可再生能源时,ABB 的电源管理器能够允许关键负荷连续运行。
ABB 的多重列名(例如:IEC / UL / CCC 及更多)产品和系统使得客户几乎在世界任何地方都可以出口单一设计产品。
ABB的工厂配件产品和易于安装的配件,可节省安装和调试时间。