功率因数控制器 RVC 是一款安装简单、使用方便的智能功率因数控制器,适用于工业和商业场合的功率因数控制,典型应用包括建筑,矿山,化工,造纸和纸浆,水泥,塑料,印刷以及食品工业。
主要优势
- 标准自动电容器组控制器,精准,智能,功能完备,轻盈小巧,操作简单,适用于工业和商业场合的电容器组投切合控制
- 标准自动电容器组控制器操作界面,超大液晶显示屏,新增符号图标,更智能,更高效
- 可测量和显示电压、电流、谐波等关键参数
- 完全可编程的投切顺序,高效的投切策略结合多种切换模式,延长电容器和投切元件的使用寿命
- 采用用户友好的操作界面,易于调试,使用简单
- 不受谐波干扰,具有多种保护和报警特性
主要特性
- 直接与 100 - 400 V 电网相连接;更高电压电网可通过互感器连接
- 测量并显示关键参数(电压、电流、功率因数、THDV、THDI)
- 频率:50/60 Hz
- 输入电流:1 A 或 5 A (有效值)
- 输入阻抗:<0.1 欧姆(建议 CT 最小等级1.0,10 VA)
- 损耗:最大8 VA