RCR无功补偿方案

方案完整,安全可靠


完整全套方案
提供常规的整体方案中所有元器件,无需单独选型,涵盖:
  • RVC/RVT  功率因数控制器
  • OT/OS 隔离开关/隔离开关熔断器组
  • XLP 熔断器式隔离开关
  • UA 电容投切接触器
  • R 调谐电抗器
  • CLMD 补偿电容器
有效满足三相共补、分补和混补需求。
帮助更好的使用电动机、电缆和减少损耗和电压降。

超高性价比
技术指标符合各种国际标准,型号规格丰富,全方位满足用户需求。
覆盖:200V-1000V,50/60Hz应用。

RCR

主要特性


低压电容器 CLMD
低压电抗器 R7%,R14%
功率因数控制器 RVT, RVC
UA - 切换电容器用接触器

低压电容器 CLMD
干式设计,采用金属化聚丙烯薄膜作为电介质,自愈性好,损耗低,内置放电电阻,可靠性高;外壳采用镀锌钢板,防护等级高达 IP42。
额定电压最高达 1000V,规格齐全,选型简单,也可按客户需求定制。
内部填充惰性吸热材料蛭石,安全防火,具有独特的次序性保护系统。


低压电抗器 R7%,R14%
  • 高精度铁芯
    电抗器铁芯由高精度的矽钢片冲压叠加而成,尽可能避免了三相之间的电感差异,确保调谐精度。
  • 高温度等级
    绝缘层采ClassH 材料。最大工作温度可达50℃,最高储存温度为75℃。
  • 真空过压注入整个电抗器单元都是在真空的状态下注入绝缘材料,并在过压的情况下烘干。真空过压注入保证了电抗绕组与铁芯结构安全,从而达到降低噪声、减少震动、增强散热等目的。
  • 电脑控制设计与测试
    无论是对损耗、尺寸还是环境条件的要求均可通过设计软件优化电抗器设计,高温过压工艺保证绕组和铁芯结构安全。

功率因数控制器 RVT, RVC
可测量显示电压、电流、谐波等关键参数。
高效的投切策略结合多种切换模式,延长电容器和投切元件的使用寿命。
不受谐波干扰,具有过电压、欠电压和谐波畸变等报警保护功能。
彩色触屏设计,中文友好界面;支持多种通讯接口,可轻松实现通讯与远程操作。


UA - 切换电容器用接触器
峰值电流承受能力强,可承受浪涌电流峰值小于或等于额定有效值电流100 倍的电容器组,寿命长,适用不同场所的需求。
UA 可以承受浪涌电流峰值远大于额定有效值电流100 倍的电容器组。
可提供电容选配表,按电容容量、环境温度和容许峰值电流直接选取合适接触器,方便客户选用。



Loading documents

相关产品




Select region / language