S200 MT UC 是 ABB 针对轨道交通行业推出的交/直流通用型微型断路器,它使 ABB 产品家族更加丰富齐全。S200 MT UC 以出色的性能和齐全的认证著称。整个产品线的所有产品都具有很高的短路分断能力;交/直流通用,非常灵活;符合当地及国际上所有主流标准,并获得相关认证。
主要优势
- 交/直流通用,库存一种元件可以满足两种应用
- 在交/直流应用中均具有高分断能力
- 多种认证,全球适用
- 可与当前其他 MCB 系列附件配合使用
主要特性
- 3 级(Exigence 3),根据 NFF16-101/102(I2-F3)
- 危险级别 R26/HL3,根据EN 45545-2
- 带触点位置指示(CPI),可清晰指示主触点位置
- 激光打印所有主要认证,便于识别