Energijos skaitikliai
Išmatuokite energiją. Tai paprasta.
Energijos stebėsena ir analizė užima svarbiausią vietą mažinant energijos sąnaudas ir didinant elektros energijos išteklių efektyvumą. Visas ABB DIN bėginių energijos skaitiklių asortimentas palengvina tobulintinų sričių nustatymą, padeda pastatams veikti efektyviau, taip sumažinant energijos suvartojimą ir taupant išlaidas.
Susipažinkite su detalia informacija apie energijos skaitiklius ir susisiekite su mumis jei norėtumėte juos įsigyti
D11 ir D13 - yra ABB EcoSolutions™ asortimento dalis
ABB EcoSolutions™ ženklas užtikrina visišką skaidrumą, susijusį su poveikiu aplinkai per visą produkto gyvavimo ciklą. Šio asortimento produktai atitinka pagrindinius efektyvumo rodiklius, apibrėžtus ABB circularity framework (liet. ABB žiediškumo sistemoje) ir turi išorinę, trečiosios šalies patvirtintą aplinkosauginę gaminio deklaraciją (ISO 14025).
Peržiūrėkite D11 ir D13 energijos skaitiklių žiedinę vertę ir aplinkosauginį pėdsaką naudodami šias nuorodas: ABB EcoSolutions Product Profile - D11 ABB EcoSolutions Product Profile - D13
Link to the Product Environmental Profile document - D11 and D13 Link to the Product Environmental Profile document. - A, B and C series
ABB energijos skaitikliai turi kelis ryšio protokolus ir gali būti lengvai integruoti į įvairius ABB skaitmeninius sprendimus:
Galimi „Mbus“ ir „Modbus“ ryšio protokolai.
Plačios eksploatavimo sąlygos:
Aplinkosauginė klasifikacija – MID:
ABB energijos skaitikliai atitinka keletą tarptautinių standartų:
Patobulintas naudojimas
Daugiau standartinių funkcijų
Supaprastintas diegimas ir pradinis nustatymas
Patogu skaityti - dviejų eilučių ekranas ir intuityvi meniu struktūra
Patobulintas EMC veikimas
Optimizuota vieta
Iki 50% mažiau vietos skydelyje 1 DIN modulis 1 fazės tiesioginiam skaitikliui iki 40 A su Modbus arba Mbus
3 DIN moduliai 3 fazių tiesioginiam skaitikliui iki 65 A su Modbus arba Mbus
Įdiegtas tvarumas
Korpusas pagamintas iš 70% perdirbto plastiko FSC popieriaus pakuotės ir naudotojo vadovai pagaminti iš perdirbto popieriaus Iki -25% pasigamintos energijos vartojimas, lyginant su ankstesnėmis serijomis ABB EcoSolutions™ asortimento dalis
Energijos gamybos iš saulės ar vėjo jėgainių matavimas, siekiant palengvinti duomenų analizę, didina energijos vartojimo efektyvumą.
Atsisiųskite D11 ir D13 brošiūrą ir sužinokite daugiau apie naujų energijos skaitiklių galimybes.
Atsisiųskite visą energijos skaitiklių katalogą ir raskite jums tinkamą matavimo sprendimą.
Reikia pagalbos montuojant ir paleidžiant D11 ir D13 energijos skaitiklius? Pažiūrėkite vaizdo įrašus ir galėsite lengvai tai padaryti.
Atsisiųskite D11 ir D13 energijos skaitiklių simuliatorių ir išbandykite pradinės skaitiklių sąrankos eigą.
Raskite visą informaciją apie energijos skaitiklius
Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime
Suraskite ABB partnerį ar platintoją