Conexión y protección de redes de alta transmisión a distribución de media tensión.
Las celdas de media tensión de ABB (de 1 kV a 52 kV según la normativa IEC) están diseñadas para conectar y proteger una red en constante evolución. La distribución de energía eléctrica en media tensión, desde las centrales generadoras hasta las industrias y los consumidores, se divide en dos partes principales: distribución primaria y secundaria.
La distribución primaria se encarga de distribuir la energía eléctrica desde las líneas de alta hasta las redes de media tensión. Los niveles de media tensión pueden entonces suministrar electricidad directamente a industrias (p.e., ferrocarriles, siderurgia, minería, química, etc.) o a una red de distribución secundaria para el consumo del usuario final.
Para la distribución primaria, ABB ofrece una amplia gama de celdas de media tensión con aislamiento en aire (AIS) y aislamiento en gas (GIS). La elección de aislamiento en aire o en gas depende de la aplicación, así como de aspectos como el coste de la inversión inicial, el coste total de propiedad, el espacio disponible y la ubicación (p. ej., altitud, polvo, etc.).