VD4 evo

Evoluutio, joka mahdollistaa

Tuotekuvaus

  • VD4 tyhjiökatkaisijan uusi sukupolvi - VD4 evo
  • Uudet älykkäät ominaisuudet vähentävät sähkökatkojen riskiä 30 prosenttia sekä lisää käyttö- ja ylläpitotehokkuutta jopa 60 prosenttia. 

Tärkeimmät hyödyt

Paranna OpEx-käyttöäsi vähentämällä käyttökatkoksia ja ylläpitokustannuksia tulevaisuuden keskijännitekatkaisijoiden avulla.

VD4 on nyt saatavilla uudella VD4 evo -sarjan lisävarusteilla ja kokoonpanoilla, jotka tulevat ABB:n digitaalisten komponenttien perheestä.
VD4 evo voidaan tilata erilaisilla kokoonpanoilla sinun tarpeisiisi: joko täysin varustettu laitevaihtoehto Advanced Monitor & Diagnostic -ominaisuuksia varten tai vakiokokoonpanona, mutta mahdollisuus myöhempään päivitykseen. Katso luettelo lisävarusteista tuoteluettelosta.

Kompaktein keskijännitekatkaisijavalinta sovellukseesi. Uusi pienikokoisin 17 kV 40 kA katkaisija mahdollistaa 15 % tilansäästön*. Uusia ominaisuuksia ovat myös uusi QR-koodi, joka parantaa tuotevuorovaikutusta ja ympäristösertifikaatti EPD (Environmental Product Declaration).

* Uudet luokitukset ovat pian saatavilla.

 

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kompakti koko
  • Täysi läpinäkyvyys EPD-sertifioinnilla
  • QR-koodi nopeaan tiedonhakuun
  • Helppokäyttöiset ja visualisoidut mittarit ABB Abilityssa
  • Täysi monitoroinnin ja diagnostiikan joustavuus
  • Löystyneiden liitäntöjen havaitseminen ja katkaisijan koskettimien valvonta
  • Edistyneet lämpötarkastukset ja sähköinen käyttöikä
     

 

Tarvitsetko lisätietoa?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub on verkkoyhteisö, joka tarjoaa palveluihin liittyvän portaalin.

Lue lisää
Loading documents

Tutustu myös