ABB Ability™ sähköverkon valvonta ja ohjaus ZEE600

Sähkönjakelun digitalisaation mahdollistaminen ja integroiminen

 ABB Zenon ZEE600 SCADA-ohjelmisto mahdollistaa sähköverkon valvonnan ja ohjaukset. Järjestelmä toimii sähköverkon prosessien tietokantana ja käyttöliittymänä liittäen yhdeksi kokonaisuudeksi kaikki verkon älykkäät laitteet mahdollistaen tulevaisuuden laajennukset. Lisäksi SCADA -järjestelmälle tyypillisiä toimintoja ovat tapahtumien ja hälytysten tallentaminen tietokantaan, josta voidaan historiatietoja raportoida ja esittää trendeinä. Tapahtumat ja hälytykset tallennetaan usean vuoden ajan.

ABB Ability™ sähköverkon valvonta- ja ohjausjärjestelmä ZEE600, toimii saumattomana integraattorina erilaisille laitteille, joita käytetään digitaalisissa sähköistysratkaisuissa, kuten ABB:n ja kolmannen osapuolen valmistajien suojareleille, mittareille, sähköasemalaitteiden kunnonvalvontayksiköille, PLC:lle (Programmable Logic Controller) ja RTU:lle (Remote Terminal Unit).

Näin hyödynnetään laitteiden reaaliaikaista, lähes reaaliaikaista ja diagnostiikkadataa helpottaakseen asiakkaan asettamia digitalisaatiotavoitteita eri segmenteillä.

ZEE600 tukee täysin käytössä olevia tietoliikennestandardeja IEC 61850, IEC 60870-5 ja Modbus-TCP. ZEE600 tukee myös standardeja, kuten DNP, Profinet, Profibus ja muita avoimia tai patentoituja protokollia, sekä IEC 62349 Parallel-Redundancy Protocol (PRP) -protokollaa. PRP- protokollan avulla pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan identtisiä kommunikaatioviestejä kahdesta erillisestä LAN-verkosta.
 
ZEE600 SoftPLC avulla pystytään suorittamaan lähes reaaliaikaisia tai ei-reaaliaikaisia toimintoja, kuten lukitustarkistuksia tai laskelmia, ja laskettujen tietojen välittämistä kohdejärjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Prosessitietoisuus
  • Prosessinhallinta
  • Prosessin seuranta
  • Suojattu pääsy
  • Laaja valikoima protokollia laitteiden/järjestelmien liittämiseen
  • ABB:n erikoi-keskijännite- ja pienjännitelaitteiden integrointikirjastot
  • Verkon käsittely
  • Kyberturvallisuus

Tärkeimmät hyödyt

  • Muuttaa datan tiedoksi
  • Tietojen eheyden varmistaminen 
  • Auttaa tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä
  • Alhaiset omistuskustannukset yhteensä


Loading documents

Ajankohtaista


Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language