Energizzazione completa del tuo impianto fotovoltaico

ABB offre una soluzione completa ed integrata per la protezione e il controllo dei tuoi impianti fotovoltaici ad alta potenza. Dalla rete nazionale fino allo skid finale lato utente, i nostri prodotti ZS3.2 Omologato Terna, ZS3.2, ZX2, SafePlus Air e UniSec Air garantiscono affidabilità e conformità normativa su tutte le connessioni di tipo 1 e tipo 2.

Con la nostra infrastruttura proteggi ogni punto della tua installazione, scopri le specifiche tecniche dei quadri e i relè di protezione progettati per mantenere la sicurezza e l'efficienza della tua rete.

Quadri con tensione fino a 40.5kV

Quadri con tensione fino a 36kV

Quadri con tensione fino a 24kV

Protezione intelligente per la tua rete

Gli impianti fotovoltaici ad alta potenza (10-100 MW) richiedono una protezione affidabile e precisa. I relè ABB integrano i quadri di media tensione con protezione multi-livello, coprendo ogni fase della catena di distribuzione: dalla connessione nazionale fino allo skid utente.
1. Conformità normativa garantita

I nostri relè soddisfano tutti i requisiti di connessione di tipo 2 (36 kV, 10-100 MW) con completa conformità Terna e INAIL sin dall'avvio.

2. Protezione a cascata su più livelli

Con una media di 15 uscite per quadro Terna e 7 pannelli per quadro utente, i relè REX615 e Ekip UP garantiscono il monitoraggio continuo: protezione da sovracorrenti, isolamento rapido dei guasti e prevenzione di danni a cascata.

3. Monitoraggio isolamento continuo

I relè CM-IWN.x monitorano costantemente la resistenza di isolamento verso terra, rilevando guasti prima che degenerino. Il modello CM-IWN.5 supporta campi con capacità di dispersione fino a 1000 µF.

4. Rilevamento guasti a terra avanzato

Ekip UP funziona come Restricted Earth Fault (REF), identificando guasti a terra con precisione e inviando il comando di apertura al quadro MT, aumentando la continuità di servizio.

5. Monitoraggio qualità dell'energia

I relè digitali della serie Relion® (REX615, Ekip UP) rilevano contenuti armonici e anomalie, segnalando malfunzionamenti degli inverter senza necessità di ulteriori dispositivi .

6. Connettività integrata

Supporto nativo per IEC 61850, Modbus e protocolli Ethernet, semplificando l'integrazione con SCADA e sistemi di supervisione dell'impianto.

Perché scegliere ABB per la protezione del tuo impianto?

Una protezione inadeguata espone il tuo impianto a rischi che vanno oltre il danno fisico: perdite di produzione, sanzioni normative, responsabilità civile. I relè ABB proteggono il tuo investimento, garantendo operatività continua e conformità totale alle normative.
Scopri come i nostri relè possono proteggere il tuo impianto fotovoltaico. 

La gamma Relion® di relè di protezione e controllo di ABB

REF601
REX615
REF 601

ABB Relion REF601:  Relè di protezione e controllo feeder entry-level

ABB Relion REF601 è un relè di protezione e controllo feeder entry-level per la distribuzione secondaria. ABB Relion REF601 fornisce una composizione ottimizzata di funzionalità di protezione, monitoraggio e controllo in un'unica unità, inclusa funzionalità preconfigurata per una messa in servizio facile e rapida dei quadri elettrici di media tensione. 

È disponibile in due varianti: basata su interfaccia convenzionale per trasformatori di corrente e basata su interfaccia analogica per sensori di corrente Rogowski. Con un approccio basato su sensori, i nostri clienti beneficiano di un'interfaccia standardizzata con elevata precisione di misura, che si traduce in prestazioni migliorate della funzione di protezione e velocità. 

ABB Relion REF601 offre anche comunicazione seriale (Modbus RTU e IEC-103) per una facile connessione. 
REF 615 b

ABB Relion REX615: Relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica

Il relè di protezione e controllo ABB Relion REX615 è un relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica nella distribuzione primaria e secondaria. Rappresenta il passo successivo per i relè delle serie 615 e 620 di ABB. Il relè di protezione e controllo Relion REX615 offre copertura multiapplicazione combinata con hardware e software completamente modulari e scalabili per garantire la massima flessibilità e un'efficienza dei costi ottimale durante l'intero ciclo di vita del relè. 

Altre soluzioni ABB per Impianti Fotovoltaici

Le soluzioni e i sistemi ABB per gli impianti fotovoltaici offrono continuità, affidabilità e un sicuro ritorno dell’investimento, sia per sistemi connessi alla rete che per applicazioni in isola.
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language