IEC/ANSI vakuumbrytare Vmax för inomhusbruk

Mellanspänningsbrytare med mekaniskt fjädermanöverdon för primärdistribution upp till 17,5 kV, 1 250 A, 31,5 kA.

Vmax-brytare används inom eldistribution för koppling och skydd av kablar, luftledningar, transformatorer, nätstationer, motorer och transformatorer.

Vmax är tillgänglig för både IEC och ANSI:

  • Vmax/W-brytaren finns som ANSI eller IEC OEM erbjudande och tillhandahålls som en fristående brytare eller med en PowerCube
  • Vmax/L-brytaren är konstruerad för användning med IEC UniGear 550 ställverket eller som ett IEC-märkt OEM-erbjudande som tillhandahålls som en fristående brytare eller med en PowerCube
  • Vmax/A-brytaren är utformad:
    • för användning med ANSI ställverket ReliaGear ND som är av typen ”metal-clad”
    • för ett ANSI OEM-erbjudande med en brytarenhet, L-ram, eller i lösa delar (kit) 

Varför ABB?

  • Fjädermekanism med mekanisk anti-pumpenhet levereras som standard
  • Fasta och utdragbara versioner med manövermekanism på framsidan
  • Effektbrytare kan förflyttas in och ut med dörren stängd
  • Vmax-brytaren är den enklaste fjädermekanismen att underhålla i branschen

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden