IEC vakuumkontaktorer för inomhusbruk VSC

Kontaktorer för mellanspänning är lämpliga för växelströmssystem och används vanligen för att styra elektrisk utrustning som kräver ett stort antal kopplingar per timme, upp till 12 kV, 400 A.

Vakuumkontaktorer typ V-Contact VSC används lämpligen för att styra elapparater inom industrin, i tjänstesektorn, i marinsektorn etc. Tack vare vakuumbryttekniken kan kontaktorerna fungera i mycket svåra miljöer. De är lämpliga för styrning och skydd av motorer, transformatorer, effektfaktorkorrigeringsbankar, kopplingssystem etc. Om de kompletteras med lämpliga säkringar kan de användas i kretsar med felnivåer upp till 50 kA.

Varför ABB?

  • Låg klippström
  • Stort antal kopplingar
  • Försumbart behov av hjälpspänning
  • Lång elektrisk och mekanisk livslängd

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar