IEC vakuumkontaktor för inomhusbruk ConVac

ConVac vakuumkontaktor är lämplig för växelmotorer och för att styra elektriska kretsar. Den kan användas i en mängd tillämpningar där det krävs ett stort antal manövreringar.

Lämpar sig för styrning av motorer, transformatorer och kondensatorbanker och om den kompletteras med lämpliga säkringar kan den användas i kretsar med felnivåer upp till 50 kA.

Viktiga fördelar

  • Snabbt svar på ändrade specifikationer
  • Flexibel installation och enkla anslutningar
  • Lätt att anpassa, 80 % mindre tidsåtgång för anpassning
  • Kräver mindre teknikarbete
  • Optimerade dimensioner och kostnader för facken
  • Fungerar under extrema förhållanden

Viktiga funktioner

  • Snabb standardmontering av tillbehör för både 7,2 kV och 12 kV utan justeringar
  • Märkström upp till 12 kV, 400 A, 6 kA utan säkringar respektive 50 kA med SCPD (normala säkringar)
  • En multistandardprodukt för 7,2 kV: lämplig för standarderna IEC62271-106, UL347 och CSA C22.2
  • Enheterna för 7,2 kV respektive 12 kV är mekaniskt utbytbara med varandra och med alla elanslutningars kontakter och uttag med inbyggd terminalbox. Detta sparar upp till 40 % kabeldragningstid
  • Högre dielektriska prestanda över standardkraven för IEC, UL och CSA samt enligt GOST R 52565 2006 (nätfrekvensen ökar mer än 50 % jämfört med standardkravet för IEC)
  • Fungerar vid förhållanden från -30 °C upp till 55 °C

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar