Gruvdrift i dagbrott

Utrustning som klarar extrema miljöförhållanden


Stora dagbrott över hela världen använder vårt styr- och drivsystem för att spara energi, förbättra produktiviteten och förbättra systemets värde. Vi är en ledande leverantör av elektrifiering, automation och styr- och drivsystem med ett komplett utbud av gruvutrustning, bland annat; skovelhjulsgrävmaskiner och paternosterverk, spridare, staplare, reclaimers, krossar, skovlar, draglinor, transportband och upplag. Med mer än 1.000 stora gruvmaskiner i drift runt om i världen har vår utrustning visat att den klarar extrema förhållandena i ett dagbrott, från dammiga och smutsiga miljöer till kraftiga vibrationer där temperaturer kan varierar från -50 ° C till + 50 ° C.
Standard AC multi-drive installationer har förstärkts mekaniskt för att göra dem lämpliga för gruvsektorn. Dessutom har våra experter utvecklat ett speciellt styrbibliotek för all gruvutrustning som låter dig hantera lastdelning av multilänkhjulsapplikationer, vilket garanterar säker drift i alla lägen. Dessutom kan nämnas ett helt självständigt upplag med materialspårning och kvalitetsstyrning, samt avancerad GPS-baserad automatisering av mobil utrustning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Referenser

Select region / language

Populära länkar